圧力、流量、温度およびエネルギーフローの監視

流量センサFTMgでは、流量、圧力と温度に加えて、機械でのエネルギーの流入と流出も監視することができます。それにより、エネルギー供給とコストに関する透明性が確保され、省エネの余地が見えるようになるため、DIN EN 50001に準拠したエネルギー管理に理想的です。それに対して圧力センサPBTは、圧縮空気供給装置での正しい動作圧力を連続監視します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    本物のオールラウンダー
    • 圧力測定範囲0 bar~0,05 barから0 bar~1000 barまで
    • ゲージ圧、絶対圧、および複合測定範囲
    • 数多くのプロセス接続を提供
    • 機械的な可動部品なし。このため摩耗ふりー、疲弊フリー、メンテナンスフリー
    • 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
    • 出力信号 4 mA~20 mA、0 V~5 V、または0 V~10 V
    • 電気的接続M12 x 1、アングルコネクタ (DIN 175301-803 A) またはケーブル接続
    エネルギー測定付き流量センサ
    • 圧縮空気およびアルゴン、ヘリウム、二酸化炭素非腐食性ガスおよび窒素などの非腐食性ガスを測定
    • 測定正確度± 3% M.V. および± 0.3% M.E.V.の熱量測定原理。
    • たった1台のセンサでガス流量、ガス温度、プロセス圧力およびエネルギー消費を測定
    • わずかな圧力損失
    • シリンダ監視および漏れ監視向けの高い測定ダイナミクス