同期サーボモータを搭載した無人搬送車 (AGV) には、走行方向と速度を特定して制御するためのモータフィードバックシステムが通常備わっています。モータからサーボレギュレータへの信号伝送を確実に行うために、HIPERFACE®インタフェースを搭載したSKS/SKM36やSRS/SRM50などの製品バリエーションが使用されます。また、Drive Monitor FX3-MOCはFlexi Softセーフティコントローラの構成要素として、このインタフェースを車両動作の安全な監視にも使用します。