筐体組立における手動操作可能なローディングステーションの防護

作業員が洗濯機の底面部品をローディングステーションに運びます。セーフティライトカーテンC4-RDがローディングステーションへのアクセスを防護することで、作業員の安全が保証されます。利用可能な防護フィールド高の増加幅が50 mmと小さく、ブラケットがスリムであるため、C4-RDは機械の非常に小さな開口部にも楽に統合できます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    最小限のスペースで経済的なソリューションを実現
    • 防護フィールド高さ: 150 mm~1,200 mm、50 mm間隔で使用可能
    • スリムで優秀なブラケット、ブラインドゾーンなし
    • 頑強な筐体と高い電磁両立性 (EMC)
    • 標準化されたコネクティビティとステータスLED
    • 分解能: 14 mmおよび30 mm
    • 代表的な検出距離: 最大4.5 m