離れた距離からでも板金を検出

ロボットが積み重ねられた背面パネルを拾い上げ、洗濯機に取り付けます。マルチタスク光電センサPowerProx Mini Distanceは小サイズのセンサですが、把持すべき光沢性パネルを比較的遠距離からでも検出します。またこの光電センサは、大きな角度や小さな部品にも難なく対処します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    検出距離に新たな領域
    • タイムオブフライトテクノロジー
    • レーザ機器クラス1、赤色光および赤外光
    • 検出距離: 5 cm~4 m
    • 最小背景距離: 6 mm
    • 最大1,000 Hzのスイッチング周波数
    • 最大3種の設定可能なスイッチング出力または1点のアナログ出力 オプションのIO-Link: 最大8点のスイッチングポイント、距離値およびSmart Sensor機能