コンクリートスラブのデパレタイジング

洗濯機のコンクリートスラブはパレットに載せてアセンブリセルに送られます。3DビジョンセンサVisionary-Sが高品質の深度値を出力することで、デパレタイジング時にロボットがコンクリートスラブを正確に把持できるようになります。

  • 以下の製品群を使用することができます
    3Dスナップショット – 正確なファクトリーオートメーションのためのカラービュー
    • 毎秒最大30枚の色深度画像を記録
    • 絶対的な暗闇および最高40 klxの日光の下でも機能
    • 分解能: 640 px x 512 px; サブミリメートルの精度による深度分解能
    • ギガビットEthernetインタフェース経由での3D色データの出力
    • 温度範囲: 0 °C ... 50 °C (筐体に応じて異なる); 保護等級: IP67
    • HDRモード