圧縮空気システムでのエネルギー管理の改善

流量センサFTMgは、メンテナンスユニットに組み込まれており、流量、圧力、温度だけでなく、機械内のエネルギーの流れも監視します。FTMgは、圧力センサーPAC50と組み合わせて圧縮空気システムの消費量とリークを検出するために使用されます。それにより、理想的なエネルギー供給とコストの透明性が確保され、省エネの可能性が見えるようになるため、DIN EN 50001に準拠したエネルギー管理が可能になります。

  • 以下の製品群を使用することができます
    圧力をより良く監視
    • システム圧力、スイッチング状態とスイッチングポイントを表示する大型ディスプレイ
    • 3つの大きなボタン、直感的なメニューナビゲーション
    • ゲージ圧用測定範囲 (真空と過圧)
    • それぞれ独立した2つのデジタル出力、オプションのアナログ出力
    • トップハットレール、壁または制御ボードに設置
    • 漏れ監視用バリエーション
    • IO-Link
    エネルギー測定付き流量センサ
    • 圧縮空気およびアルゴン、ヘリウム、二酸化炭素非腐食性ガスおよび窒素などの非腐食性ガスを測定
    • 測定正確度± 3% M.V. および± 0.3% M.E.V.の熱量測定原理。
    • たった1台のセンサでガス流量、ガス温度、プロセス圧力およびエネルギー消費を測定
    • わずかな圧力損失
    • シリンダ監視および漏れ監視向けの高い測定ダイナミクス