自動箱詰めにおける衝突保護

2DレーザスキャナTiM3xxは、デルタロボットがカートンに自由にアクセスできるかどうか、またはカートンのサイドフラップがロボットアームの動作経路をブロックしていないかどうか監視します。TiM3xxは、カートンとロボットアームの衝突を確実に防止します。これによりダウンタイムとコストが最小限に抑えられます。「Touch and Teach」機能により、PCを使用せずに監視エリアを調整できます。

  • 以下の製品を使用することができます
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Outdoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分解能: 0.33°
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (PNP, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 「Ethernet」接続、4ピンM12メスコネクタ, 1 x 「供給電源」接続、12ピンM12オスコネクタ, 1 x Micro USBメスコネクタ、タイプB
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (PNP, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 15ピンD-Sub HDオスコネクタ (0.9 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Outdoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分解能: 0.33°
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (NPN, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 「Ethernet」接続、4ピンM12メスコネクタ, 1 x 「供給電源」接続、12ピンM12オスコネクタ, 1 x Micro USBメスコネクタ、タイプB
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (PNP, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 12ピンM12オスコネクタ (0.8 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (NPN, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 12ピンM12オスコネクタ (0.8 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Outdoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (PNP, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 「Ethernet」接続、4ピンM12メスコネクタ, 1 x 「供給電源」接続、12ピンM12オスコネクタ, 1 x Micro USBメスコネクタ、タイプB
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (NPN, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: オープンエンド (2.0 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Outdoor
    • 統合アプリケーション: フレキシブルフィールドでのフィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 10 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (NPN, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 「Ethernet」接続、4ピンM12メスコネクタ, 1 x 「供給電源」接続、12ピンM12オスコネクタ, 1 x Micro USBメスコネクタ、タイプB
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (PNP, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 12ピンM12オスコネクタ (0.8 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (PNP, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 15ピンD-Sub HDオスコネクタ (0.9 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (NPN, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: オープンエンド (2.0 m)
    詳細
    今すぐ比較する
    2D-LiDARセンサ
    TiM3xx
    • 使用領域: Indoor
    • 統合アプリケーション: フィールド評価
    • 測定原理: HDDM+
    • 作業エリア: 0.05 m ... 4 m
    • 角度分解能:
    • フィールドセットの数: 16
    • スイッチング出力: 3 (NPN, 追加で1 x「Device Ready」)
    • 接続タイプ: 1 x 15ピンD-Sub HDオスコネクタ (0.9 m)
    詳細
    今すぐ比較する