発送箱の2Dコード識別

画像ベースのコードリーダLector62xは、発送箱の2Dコードを確実に読み取ります。この情報は、センサに付属する取扱説明書を印刷するために、アセンブリラインに直接設置され、ネットワークに接続されているプリンタに転送されます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    どのような光でも完璧な視界
    • インテリジェントな復号アルゴリズムおよび高性能DPMデコーダ
    • 外乱光に対する優れた耐性
    • 高輝度LED (赤色、青色、赤外光)
    • 偏光フィルタまたはドームアタッチメントなどの柔軟な光学アクセサリ
    • 回転可能なコネクタユニット付きのコンパクトな構造
    • オートフォーカス、レーザ照準補助機能、緑色のフィードバックLEDによるセットアップアシスタント
    • パラメータおよび画像保存用のmicroSDカード
    • 包括的な仕分け/フィルタリング/出力フォーマットを備えた革新的なデータハンドリング

生産ロジスティクスがスマートに

完結する流れ - 生産現場のどの隙間も見逃さない生産ロジスティクス向けセンサソリューション

もっと詳しく知る