安全ソリューションによる高速無人搬送カート

防護フィールドの切替により、無人搬送カートはカーブでさえ高速で走行できます。SICKの安全ソリューションによる安全な速度検出と走行方向検出は、コンポーネントの数も減らすため、無人搬送カートのスペースも縮小します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
    • モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
    • システムプラグの構成の保存
    • Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
    • Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
    • 安全な駆動監視
    • 安全なアナログ値監視
    • ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
    安全、簡単、柔軟、: 機能安全向けのエンコーダ
    • 機能安全技術向けのエンコーダ: SIL2 (IEC 61508)、SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849)

    • 電気的インタフェース: 4.5 V ... 32 V、Sin/Cos 1 VSS、1,024周期

    • フェイスマウントおよびサーボフランジ、ブラインドまたはスルーホローシャフト (キー付きの取付方法)

    • ケーブル引き出し、M23またはM12オスコネクタ、軸方向または半径方向

    • 保護等級: IP65

    • 動作温度範囲: –30 °C~+95 °C (タイプにより異なる)

    世界で最も小さいセーフティレーザスキャナ – 極めて頑強で高精度の
    • わずか80 mmの高さ
    • スキャン技術safeHDDM®採用のため、光、ほこり、汚れに対して極めて優れた耐性を発揮
    • Ethernetインタフェース経由で高精度の測定データを提供
    • 防護フィールド検出距離: 3 m、スキャン角度: 275°
    • 最大128の自由に設定可能なフィールド
    • I/O経由による安全な機械統合
    • 設定メモリ付きのシステムプラグ
    非常停止によるすばやく確実な安全保護
    • 筐体付きの取付けバージョンまたは組込みバージョンから選択できます (Ø 22 mm)
    • ボタンとスイッチング素子の間に自己監視接点を備えた機械操作パネルのための組込みバージョン
    • 様々な機械やシステムに直接取付けるための取付けバージョン
    • LEDリング照明付き仕様
    • 意図しない作動を防止する保護カラー付きのオプション

移動型ロボット:
Move into new dimensions

ロボット工学は生産、ロジスティクスやサービスなどで普及しています。移動型ロボットのあらゆるバリエーションに適したセンサソリューション

詳細はこちら

生産ロジスティクスがスマートに

完結する流れ - 生産現場のどの隙間も見逃さない生産ロジスティクス向けセンサソリューション

もっと詳しく知る