電子部品のデータマトリックスコードの識別

スマートフォンなどの電子機器の組立プロセスでは、セルサイズ0.04 mmまでの非常に小さな2Dコードを使用して、すべてのコンポーネントとアセンブリを追跡することができます。信頼性の高い照明コンセプトと多様な光学アクセサリにより、イメージコードリーダLector61xまたはLector62xは、鏡面反射性のある金属表面上のレーザデータマトリクスコード (DPM) の読み取りに適しています。

  • 以下の製品群を使用することができます
    どのような光でも完璧な視界
    • インテリジェントな復号アルゴリズムおよび高性能DPMデコーダ
    • 外乱光に対する優れた耐性
    • 高輝度LED (赤色、青色、赤外光)
    • 偏光フィルタまたはドームアタッチメントなどの柔軟な光学アクセサリ
    • 回転可能なコネクタユニット付きのコンパクトな構造
    • オートフォーカス、レーザ照準補助機能、緑色のフィードバックLEDによるセットアップアシスタント
    • パラメータおよび画像保存用のmicroSDカード
    • 包括的な仕分け/フィルタリング/出力フォーマットを備えた革新的なデータハンドリング
    多彩な能力を発揮するミニチュアコード用の小型リーダ
    • パワフルなDPMコードリーダ
    • コンパクトな構造
    • わずか数秒のスナップイン取付
    • ミリメートル単位の精度による無段階のフォーカス調整 (50~300 mm)
    • 制御可能なマルチカラー照明 (オプションで偏光フィルタ付き)
    • 小さなコード検出での拡大効果
    • 簡単な自動セットアップ
    • 統合された読み取り距離測定 (ToF)

生産ロジスティクスがスマートに

完結する流れ - 生産現場のどの隙間も見逃さない生産ロジスティクス向けセンサソリューション

もっと詳しく知る