お問合せ
フィードバック

カメラベースでの複数面の識別

拡張可能なトラックアンドトレースシステムであるICR89x Systemが、ソータシステムにおける全方向からのコード読み取りを可能にします。3台の高分解能カメラが最大5側面をカバーします。本システムは1次元・2次元コードと郵便番号、ならびに光学認識文字(OCR)とビデオコーディング(VC)に対応します。破損したコードや低品質のラベルにおいても高い読取り率を誇ります。SICKのパッケージ解析ソフトウェアが、傾向の算出のための貴重なデータ、検査およびトラックアンドトレースのための高解像度の画像・ビデオを提供します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    製品群 ICR89x System
    より速く。より確実に。より鮮やかに。
    • 最高のバーコードおよびOCR読取り速度のためのデュアルラインCMOSセンサ
    • 3.8 m/sまでの場合に高分解能画像 (200 dpi) 用の30 kHzまでの最高のスキャン速度
    • 範囲1,200 mmまでの大きな読取り領域
    • システムはすべての一般的な1D/2Dコード、郵便番号に対応
    • OCR、ビデオコーディング、アーカイブおよび診断用の5つの画像出力チャネル
    • すべてのコンポーネント向けのパラメータクローニング
    • インテリジェントに制御されるスタンバイモード
    • 産業向けの設計、外部のPCが不要
    ロジスティクスの監視および診断:決定プロセスをよりスピーディーに
    • SICKセンサデータの安定した統合と可視化
    • 様々なフォームファクタからアクセス可能な最新のレスポンシブユーザインタフェース
    • 時間、読み取り速度およびバーコードタイプに基づいたデータ解析パッケージ
    • 簡単なインストールとパラメータ設定
    • 期間限定の評価ライセンスを入手可能
    製品群 ICR88x System
    よりコンパクトに。より確実に。より鮮やかに。
    • ハイエンドカメラシステム、短い読取り距離に最適
    • 最高の読取り速度のためのデュアルラインCMOSセンサ
    • 高分解能画像 (> 200 dpi) 用の19 kHzまでの最高のスキャン速度
    • すべてのデコーダがカメラに内蔵
    • 最高の信頼性、外部のPCが不要
    • システムはすべての一般的な1D/2Dコードに対応
    • すべてのコンポーネント向けのパラメータクローニング
    • 他のトラックアンドトレースのソリューションを統合可能
上へ