お問合せ
フィードバック

クロスベルトソータ上の動的体積測定

クロスベルトソータの形状が、ソータ上における直接の体積測定を可能にします。効率的なデュアルヘッドシスムが、立方形や不定形の対象物が混在する流れにおける性能を向上させます。本システムは高い測定率および優れた正確性を特長とし、認証済みのため商取引用のインボイス発行に使用することができます。標準コンポーネントに基づく本ソリューションは拡張可能であり、完全に顧客の要望に対応することができます。標準的なコンポーネントを追加して、このソリューションを完全装備の体積測定・スキャンシステムに拡張することができます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    製品群 VMS420/520
    ほぼすべての対象物形状に対応する迅速なシステム
    • 任意形状の対象物の長さ、幅、高さの測定
    • 対象物を包み込む最小立方体の計算 (立方体体積)
    • 実際の体積算出
    • 最適なアプリケーションソフトウェア
    • すべての測定機能が測定ヘッドに統合されており、追加の評価ユニットは不要
上へ