バッテリーモジュールの点検

設定可能な3DビジョンセンサTriSpector1000を使用すると、バッテリーモジュール内の各コンポーネントの信頼性の高い3D検査を実現できます。この検査には、モジュールの各セルの存在検出や位置監視などがあります。また、スタンドアロン型センサのTriSpector1000は、最初から正しい取付を保証します。

  • 以下の製品群を使用することができます
    直感的な3D検査
    • 可動部品の3D検査
    • 直感的なユーザインタフェース
    • 統合された画像解析
    • シンプルな交換コンセプト
    • 高い分解能と強度オーバーレイ機能による3D画像
    • 出荷時に校正済みの3Dデータ、あらゆるサイズにおけるmm真値
    • 頑強なIP67金属筐体 (プラスチック製の窓付き)