お問合せ
フィードバック

電気モータ製造時の人とロボットによる安全なコラボレーション

電気モータ取付時には、生産性を向上させるために人間とロボットが共同作業を行います。ここでロボットはベルト上で搬送される電気モータを取り、後続する加工を行うため作業員に供給します。この作業員は、電気モータの所定位置にワイヤハーネスを配置します。続いてロボットがワークをベルトの上に戻します。このようにロボットは柔軟な生産アシスタントとして機能し、作業員にとって好ましくない姿勢での手作業を軽減します。セーフティレーザスキャナmicroScan3と安全制御装置Flexi Softにより、作業場での安全技術ソリューションを実現することができます。特筆すべき利点は、外乱光やほこりに対して極めて優れた耐性を示す革新的なスキャン技術safeHDDM™です。

  • 以下の製品群を使用することができます
    製品群 Flexi Soft
    ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
    • モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
    • システムプラグの構成の保存
    • Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
    • Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
    • 安全な駆動監視
    • 安全なアナログ値監視
    • ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
    製品群 microScan3 Core
    据え付け型アプリケーション向けの新世代セーフティレーザスキャナ
    • 革新的なスキャン技術safeHDDM®
    • 防護フィールド検出距離: 最大9 m、スキャン角度: 275°
    • 最大8つの自由に設定可能なフィールド
    • 最大4つの同時防護フィールド
    • 構成メモリ付きシステムプラグおよびM12プラグコネクタ
    • EtherNet/IP™ CIP Safety™またはPROFINET PROFIsafeを使用したI/Oまたはネットワーク経由での安全な機械統合
    • EFI-pro経由の安全なSICK機器通信
ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image
ロボット工学向けのセンサソリューション
Robotics image

対等な立場での共同作業

ロボットビジョン、Safe Robotics、アームエンドツーリングまたは位置フィードバックなど、いかなる分野においてもロボットはSICKのセンサにより、さらに正確に知覚できるようになります。
詳細はこちら

上へ