産業用通信、インタフェースおよびフィールドバスソリューション

最大限の柔軟性と常に適切なソリューションを提供

当社のフィールドバスとネットワークのソリューションは、SICKのセンサおよび安全制御装置と、主要なすべての自動化システムとの接続を実現します。これにより、利用可能なデータへの簡単かつ迅速なアクセスが保証されます。

選択した製品:

Schnelle Diagnose per App
Schnelle Diagnose per App

アプリでの迅速な診断 - セーフティライトカーテンdeTec4

フィットネスやヘルス用のアプリは、すでに私たちの日常で幅広く使用されています。これらのアプリはフィットネスブレスレットやスマートウォッチからデータを読み取り、ユーザの現在のパフォーマンスに関する情報を提供します。さらに各機器のデジタルマニュアルや設定アシスタント、その他のサービスも提供しています。

詳細はこちら

IO-Link: Industrie 4.0 für alle
IO-Link: Industrie 4.0 für alle

IO-Link: あらゆる目的にインダストリ4.0を適用
IO-Linkは、その成功の拡大に伴い、より多くのアプリケーションで使用されるようになりました。このメーカから独立した通信技術は、革新的なセンサソリューションの「実現技術」ともいわれており、インダストリ4.0で必要とされるデータと情報をグローバルに使用できるようにサポートしています。

詳細はこちら

ご質問がおありですか?

エキスパートにお問い合わせ

SICKセンサブログ

SICKセンサブログでは、当社の未来への歩みを記録しています。そこでは皆様に当社の理念、革新そして成功をご紹介しています。