誘導型の近接センサ
IQY

産業環境での使用を対象としたスリムな長方形状

利点

  • スペースの確保が困難なアプリケーションにも問題なく取付可能
  • 高速のハンドリングおよび実装プロセスの確実な検出
  • 容易かつ迅速な取付
  • スリムな形状により高い設計自由度を実現

概要

産業環境での使用を対象としたスリムな長方形状

わずか5 mm x 5 mmまたは8 mm x 8 mmというスリムな外形寸法により、センサIQYは最大4 mmまでの検出距離を実現し、狭いスペースでも高性能を発揮します。リニアユニットまたは狭い組付けスペースにも問題なく簡単に組み込むことができます。最新のSICK-ASIC技術、革新的なホットメルトモールド、全周囲から確認できるスイッチング状態表示により、最新のハンドリング・自動化タスクを容易に解決できることから、極めて高いプロセス安全性を提供します。VISTAL®筐体または金属製筐体のいずれに収容されていても、製品群IQYのセンサはどのような課題にも対応できます。

概要
  • 形状: 5 mm x 5 mm x 25 mmまたは8 mm x 8 mm x 40 mm
  • 向上した検出距離: 0.8 mm~4 mm
  • 電気的仕様: DC3線式
  • 保護等級: IP 67またはIP 68
  • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • 角度270°のスイッチング状態表示付きのスリムな形状

 

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    形状長方形
    寸法

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    検出距離 Sn0.8 mm ... 4 mm
    筐体材質プラスチック / 黄銅
    保護等級IP67 / IP68 / IP67
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード