誘導型の近接センサ
IQG

過酷な環境条件における使用向けのコンパクトな長方形状

利点

  • わずか2秒で容易に取付可能、ツールは不要
  • コスト効率の高い確実な検出
  • 4個のコーナーLEDにより、取付位置に関わらずどの視角からもセンサの状態を識別可能
  • 多数のアプリケーションに容易に適合可能
  • 厳しい天候による過酷な環境でも長いセンサ耐用年数を発揮
  • 広範な検出距離による安定したプロセス

概要

過酷な環境条件における使用向けのコンパクトな長方形状

センサIQGは、わずか数秒で取付けできるだけでなく、柔軟な調整オプションも提供されており、容易に監視できます。革新的なプッシュロックシステムにより、ツールなしでわずか1秒で取付できることから、極めて簡単にセンサを交換できます。センサIQGには回転可能なセンサヘッドが備わっているため、多数のアプリケーションに適合できます。4個のコーナーLEDにより、どのような取付位置でもセンサの状態を簡単に監視できます。広範な周囲温度範囲、高い耐衝撃性/耐振性、良好な電磁両立性を特長とするIQG製品群のセンサは、厳しい天候による過酷な環境でも持続的かつ確実に作動します。

概要
  • 形状: 40 mm x 40 mm
  • 向上した検出距離: 20 mm~40 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 68、IP 69K
  • 温度範囲: –25 °C~+85 °C
  • プラスチック製筐体
  • プッシュロック取付システム
  • センサヘッドを5方向に旋回可能

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    形状長方形
    寸法

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    検出距離 Sn20 mm / 40 mm
    筐体材質プラスチック
    保護等級IP67, IP68, IP69K
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード