誘導型の近接センサ
IQB

産業環境での使用を対象とした小さい長方形状

利点

  • 非常に優れた機械的および電子的安定性により、極めて長い耐用年数を実現
  • ユーザのアプリケーションに適した最高のプロセス安全性
  • SICK-ASIC技術とVISTAL®筐体により長い耐用年数を実現
  • 正確な検出と高いスイッチング精度により、高速ハンドリングおよび実装プロセスを実現
  • どのようなアプリケーションでも省スペースで統合可能
  • 高耐衝撃 / 耐振性によりメンテナンス費用を低減
  • 室内のどの位置からもセンサ状態を直ぐに確認できるためメンテナンス時間が低減
  • 安全かつ迅速な取付、再調整は不要

概要

産業環境での使用を対象とした小さい長方形状

そのクラスで最高の性能を持つコンパクトな形状センサIQBの検出距離は最大8 mmまで向上し、最新のSICK-ASIC技術を採用しています。角度270°のスイッチング状態表示を備え、信頼性が高く定評ある設計は、過酷な用途にも適しています。非常に頑強なVISTAL®筐体、革新的なホットメルトモールドおよび保護等級IP 68を備えたIQB製品群のセンサは、多様なアプリケーションに適しており、極めて高いプロセス安全性と信頼性を提供します。

概要
  • 形状: 10 mm x 16 mm x 28 mmまたは12 mm x 26 mm x 40 mm
  • 向上した検出距離: 2 mm~8 mm
  • 電気仕様: DC3/4線式
  • 保護等級: IP 68
  • 温度範囲: –25 °C~+75 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • 角度270°のスイッチング状態表示付きの小型形状

 

Robotics image
Robotics image

対等な立場での共同作業

ロボットビジョン、Safe Robotics、アームエンドツーリングまたは位置フィードバックなど、いかなる分野においてもロボットはSICKのセンサにより、さらに正確に知覚できるようになります。
詳細はこちら

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    形状長方形
    寸法

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    検出距離 Sn2 mm ... 8 mm
    筐体材質プラスチック
    保護等級IP68
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード