お問合せ
フィードバック

誘導型の近接センサ
IMB

過酷な環境条件におけるアプリケーションを対象とした頑強な標準

利点

  • 様々なアプリケーションに対応するセンサ: 必要なセンサバリエーションの数を減らすことにより簡単に製品を選択可能
  • 最新のSICK-ASIC技術を採用し、検出距離をさらに高度に向上させプロセスの安定化を実現
  • 過酷な使用条件においてもセンサの長い耐用年数を実現し、機械のダウンタイムを低減
  • 視覚的調節インジケータおよびセルフロッキングナットによる迅速で簡単な設置
  • 非常に高い柔軟性およびIO-Linkによる通信対応
  • 標準ポートフォーリオ内でお客様に合わせたカスタマイズバリエーションを容易に実現

概要

過酷な環境条件におけるアプリケーションを対象とした頑強な標準

誘導型近接センサIMBは、冷却潤滑剤や屋外使用など過酷な使用条件において高信頼性を発揮します。SICK-ASIC技術を採用した高精度でより長大な検出範囲により、IMBは確実で安定したプロセスを保証します。IMBはその幅広い規格により、これまで特殊機械が必要とされてきた場所にも導入可能: 製品選択や倉庫保管時に大きな利点となります。視覚的調節インジケータおよびセルフロッキングナットはコミッショニング時間の節約と誤差の減少を実現します。自動化においてさらに柔軟性と機能性を得るためにIO-Link経由の通信方法に対応しています。幅広い標準ポートフォリオの枠内で、特別機器も迅速かつ容易に実現可能です。

概要
  • 形状: M8~M30
  • 向上した検出距離: 2 mm~20 mm
  • 電気仕様: DC 3/4線式、DC 2線式
  • 保護等級: IP 68、IP 69K
  • 温度範囲: –40 °C~+100 °C
  • 頑強なステンレススチール製筐体、プラスチック製感知面
  • 視覚的調節インジケータ、IO-Link-ready
  • 冷却潤滑剤に対する耐性および耐油性、屋外使用に最適

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    形状メトリック形状
    ネジサイズ

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    直径Ø 8 mm ... Ø 30 mm
    検出距離 Sn2 mm ... 20 mm
    筐体材質ステンレススチール V2A
    保護等級IP68, IP69K
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ