お問合せ
フィードバック

IMI: 頑強な総金属製センサ

強く、より強く、最強。

密閉されたステンレス筐体を持つSICKの総金属製センサIMIは、機械的・化学的負荷を伴う難度の高いアプリケーション向けに開発されました。広範な検出距離およびIO-Link経由の通信により、高いプロセス安定性と設備可用性を確保することができます。

製品の選択

IMS: 移動型作業機械向けの頑強なデザイン

機械の最大限の使用時間

E1型式認定を受けた誘導型近接センサIMSには、負荷遮断 (ロードダンプ) 保護、高い電磁両立性、広い電圧および温度範囲、ならびに極めて優れた耐久性と気密性が備わっており、移動型作業機器での使用に最適で、あらゆる天候に対応します。

製品の選択

3倍の検出距離を持つセンサ

3xSnは安定したプロセスと高いプラント稼働率を保証

3倍の検出距離により、小さなサイズでも数センチを超える非常に長い検出距離を実現できます。これにより機械への取付スペースが縮小され、検出対象物までの距離が大きいため機械的損傷が生じるリスクが軽減されます。その結果、高い設備可用性が得られます。

製品の選択

誘導型セーフティスイッチ

最大PL eの安全な位置監視

AGVアプリケーションなどにおける安全な位置監視では、SICKのコンパクトな誘導型セーフティスイッチが重要な役割を果たしています。これは小型で幅広く使用できるだけでなく、非接触で作動するため、特に摩耗が少ないという利点があります。

製品の選択

誘導型の近接センサ

どのようなタスクに対しても準備万端。どのような環境にも対応。

SICKの誘導型近接センサは、最高精度で確実に金属製の対象物の検出、カウントまたは位置決めを行います。事実上摩耗フリーで、環境の影響を受けることもありません。

このセンサは、長い耐用年数を通して高精度と最高の稼働率を保証します。

詳細

IMA: アナログセンサ

製品群に新たな製品が加わりました

アナログ誘導型近接センサIMAは、低コストで信頼性の高い移動距離と対象物位置のモニタリングに最適です。

最大40 mmまで3倍の検出距離を備えたバリエーションに加えて、最大15 mmまで1倍の検出距離を備えたバリエーションも提供しています。

製品の選択

Smart Sensors

インダストリ4.0の情報提供者

Smart Sensorは、従来の切替信号や測定されたプロセスサイズを超えるデータと情報を生成および受信します。これにより、効率が大幅に向上するだけでなく、予防保守の柔軟性や計画安全性も高まります。

詳細
IMI: 頑強な総金属製センサ
IMS: 移動型作業機械向けの頑強なデザイン
3倍の検出距離を持つセンサ
誘導型セーフティスイッチ
誘導型の近接センサ
IMA: アナログセンサ
Smart Sensors

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

1,761 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 1761

誘導型の近接センサ
IQY
  • 検出距離 Sn: 2 mm
  • 金属への取付: 同一平面上
  • 長方形型(幅×高さ×奥行): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • 電気仕様: DC3線式
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: ノーマルクローズ N/C
  • 接続タイプ: M8オスコネクタ付きケーブル、3ピン, 100 mm
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IQY
  • 検出距離 Sn: 2 mm
  • 金属への取付: 同一平面上
  • 長方形型(幅×高さ×奥行): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • 電気仕様: DC3線式
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: ノーマルクローズ N/C
  • 接続タイプ: ケーブル、3芯, 4 m
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IQB
  • 検出距離 Sn: 4 mm
  • 金属への取付: 同一平面上
  • 長方形型(幅×高さ×奥行): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • 電気仕様: DC3線式
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: N/O
  • 接続タイプ: M8オスコネクタ付きケーブル、3ピン, 0.2 m
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IMB
  • 筐体形状: 標準
  • 検出距離 Sn: 8 mm
  • 金属への取付: およそ同一平面上
  • 電気仕様: DC4線式
  • スイッチング出力: NPN
  • スイッチング機能: 補完的
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、4ピン
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IMB
  • 筐体形状: 標準
  • 検出距離 Sn: 12 mm
  • 金属への取付: 非同一平面上
  • 電気仕様: DC4線式
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: 補完的
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、4ピン
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IMB
  • 筐体形状: 標準
  • 検出距離 Sn: 4 mm
  • 金属への取付: 同一平面上
  • 電気仕様: DC2線式
  • スイッチング機能: N/O
  • 接続タイプ: ケーブル、2芯, 2 m
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IMB
  • 筐体形状: 標準
  • 検出距離 Sn: 15 mm
  • 金属への取付: 同一平面上
  • 電気仕様: DC2線式
  • スイッチング機能: N/O
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、4ピン
詳細
今すぐ比較する
誘導型の近接センサ
IMB
  • 筐体形状: 標準
  • 検出距離 Sn: 15 mm
  • 金属への取付: 同一平面上
  • 電気仕様: DC4線式
  • スイッチング出力: PNP
  • スイッチング機能: 補完的
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、4ピン
詳細
今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 8 / 1761

利点

高信頼性、高性能、頑強。SICKの誘導型近接センサ

誘導型近接センサは、ほぼすべての産業環境で何百万台も使用されています。このセンサは金属製の対象物を非接触で検出し、長い耐用年数と極めて優れた堅牢性を特長としています。最新のASIC技術を搭載したSICKのセンサは、最高の精度と信頼性を提供します。1倍、2倍、3倍の検出距離を備えたシリンダ型または直方体型のセンサでも、防爆エリアや過酷な環境向けの特殊センサでも、SICKは常にお客様の要件に適したソリューションを提供します。その結果、業界特有の個々の自動化タスクを高い信頼性でインテリジェントに構築できます。

幅広い選択肢

サイズの大小やシリンダまたは直方体などの形状にかかわらず適切なセンサを選択可能: SICKの誘導型近接センサの幅広いポートフォリオでは、どのような用途に対しても適切なセンサを提供しています。多数の形状やステンレススチール、VISTAL®、金属、プラスチック、PTFEコーティングなどの様々な材質からお選びいただけます。また、電気仕様とコネクティビティに関しても、あらゆる産業環境で一般的に使用されている様々なタイプをご利用いただけます。適切なセンサが見つからなかった場合にも、SICKでは迅速かつスムーズにお客様個人のご要望に応じてカスタマイズされたセンサソリューションを提供いたします。

すべての使用条件において対象物を確実に検出

どんなに過酷な使用条件であっても、SICKの誘導型近接センサは常に高い信頼性で動作します。最も過酷な条件下でも確実な検出結果が提供されます。極めて頑強な構造を有しているため、衝撃や振動による高い機械的負荷に耐えることができ、電磁波によって妨害されることもありません。粉塵、汚れ、極端な温度や温度変化、湿度が高く湿っている環境、あるいは洗剤などの化学薬品との接触を問わず、SICKのセンサは高い信頼性を誇ります。

高精度、高性能、高い通信能力

最新のSICK ASIC技術により、プロセスでのエラーは過去のものとなります。この技術を搭載したセンサは、これまでになく高性能です。1倍から4倍の検出距離にわたり、SICKの誘導型近接センサは、最高精度で安全かつ確実に検出します。SICKは、さらなる未来へと日々進化しています。拡張された診断オプションならびにIO-Link 1.1経由の通信により、センサはインダストリ4.0の時代に相応しいデータサプライヤとなります。インテリジェントなセンサ技術により、従来は制御装置内で解決してきた複雑なタスクを、直接センサ内で簡単に実現することができます。これにより予知保全が簡略化され、機械のダウンタイムが低減されます。

ダウンロード

上へ