利点

画像ベースの識別の利点
SICKの画像ベースのコードリーダは真のオールラウンダーです。バーコード、データマトリックスコード、QRコード、マキシコード、ミニチュアコードなど、インテリジェントな画像処理により、さまざまな種類のコードを柔軟に利用することが可能です。
- さまざまな種類の1D・2Dコード、あるいはミニチュアコードでも柔軟に読み取り
- 破損の激しいコードや不完全なコードでも検出
- ライブ画像を提供し、文書化や後の分析のために画像を保存できます
- 回転位置に関係なくコードを検出 (360°の読み取り)
- 可動部品がなく摩耗しないため長い耐用年数

ファクトリーオートメーションの自由を保証
ファクトリーオートメーションにおけるデバイスの透明な追跡がより重要になるにつれて、コードリーダが対応しなければならない対象物、材料、コードタイプ、環境条件も多様化しています。それにより画像ベースのコードリーダが真のオールラウンダーであることがますます注目されています。







ファクトリーオートメーションを実現
ベルトコンベアは高速化し、物の流れもますます密になっています。物量が増えるほど、確実な読み取りが要求されると同時に、必要不可欠となっています。画像ベースのコードリーダを使えば、プロセスを柔軟に設計することができます。画像ベースの識別システムは、コードの識別以外のタスクも解決するため、複雑な要件にも対応することができます。



多くの産業分野で活躍
ファクトリーオートメーションからロジスティクスオートメーションへの移行は流動的です。画像ベースのコードリーダは、様々な用途に柔軟に対応し、多くの分野で高速で効率的かつ信頼性の高いプロセスを実現します。






その他の製品とインフォメーション