RFID
RFU63x

簡単な組込み – インテリジェンスを発揮

利点

  • 外部アンテナを使用して検出範囲を低価格で拡大可能
  • 時間とコミッショニング時の費用節約につながる、SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる簡単な設定
  • SICK AppSpaceを使用して個別なソフトウェアソリューションのプログラミングを行う際に、最大限の柔軟性を提供
  • 頑強な設計であるため、過酷な工業環境でも確実に動作可能
  • 制御装置でのプログラミングの手間をごくわずかに抑える、機器の高度なプロセスロジック

概要

簡単な組込み – インテリジェンスを発揮

SICKのRFU63xは、産業に適したUHF帯におけるRFIDリーダ/ライタユニットの新しい世代の始まりを示すものです。インテリジェントなプロセス論理により、RFU63xは生産、物流、交通の分野のアプリケーションタスクを独自に解決し、「スタンドアロンシステム」としても使用することができます。その際、データ処理やフィルタリングなどの内蔵された機能が、最適で安定した読取り性能を発揮します。SICKの4Dpro技術により、RFU63xを簡単に低コストであらゆる産業ネットワークに統合することができます。クローニングバックアップシステムにより、microSDメモリーカードを使用してパラメータを他の装置に伝送することができます。そのため装置交換やセットアップの時間が大幅に削減されます。任意に割当て可能なLED信号により、ユーザは読取り結果や診断データなどの追加情報を表示させることができます。

概要
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大10 mの読み取り範囲
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 最大4つの外部アンテナ
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    製品カテゴリアンテナ内蔵型RFIDリーダ/ライタ / 内蔵アンテナ未搭載RFIDリーダ/ライタ
    周波数帯UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    バージョンLong Range
    読み取り範囲≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    シリアル✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    USB
    CANopen
    重量2.6 kg / 2.1 kg
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード