お問合せ
フィードバック

RFID
RFU62x

狭い読み取り範囲向けのUHF

利点

  • 最適に調整されたアンテナ特性が読み取りエラーを防止するため、非常に高いプロセス安定性を発揮
  • 時間とコミッショニング時の費用節約につながる、SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる簡単な設定
  • SICK AppSpaceを使用して個別なソフトウェアソリューションのプログラミングを行う際に、最大限の柔軟性を提供
  • 頑強な設計であるため、過酷な工業環境であっても確実な動作が実現
  • 制御装置でのプログラミングの手間をごくわずかに抑える、機器の高度なプロセスロジック

概要

狭い読み取り範囲向けのUHF

RFU62xはUHF-RFIDリーダ/ライタで、最大1 mの読み取り範囲に適しています。トランスポンダ通信はISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2) 規格に適合しています。操作はSOPASユーザインタフェースを使用して行うか、ASCIIコマンドから直接行います。適切に定義および区切られた読み取り/書込み領域は、特にコンベア技術などにおける短い対象物間隔での自動識別に適しています。

概要
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大2 mの読み取り範囲
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 卓越したアンテナ特性
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    製品カテゴリアンテナ一体(内蔵型)のリーダ/ライタ
    周波数帯UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    バージョンMid Range
    読み取り範囲≤ 2 m
    シリアル✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    USB
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量780 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ