お問合せ
フィードバック

RFID

インテリジェントに識別

HFおよびUHF帯の無線ベースのRFID技術は、産業向けオートメーションにおけるSICKの幅広い自動識別製品の一つです。RFIDを使用するには2つの主な理由があります。

第一に、工程関連データが遠隔操作で変更されるようなアプリケーションでは、記録媒体であるICタグに (再) 書込みデータを保存する事が出来るためです。

第二に、汚れや擦れによって光学識別が完全には保証されないためです。この問題を解決するためにSICKのRFID製品が理想的な識別ソリューションを提供します。

フィルタ:
50.0 °C 130.0 °C

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 RFU63x
簡単な組込み – インテリジェンスを発揮
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大10 mの読み取り範囲
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 最大4つの外部アンテナ
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFU65x
通過検知および方向検知内蔵の測定RFID装置
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大10 mの読み取り範囲
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 方向と位置の検出
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFID ICタグ
識別タスクのソリューションに役立つインテリジェントで小さなツール
  • パッシブトランスポンダ
  • 規格対応
  • 金属表面を含む様々な材質上に取付可能
  • 視認不要
  • 書き込みおよび読み取り
  • 周囲温度範囲 −40 °C~+230 °C
  • 今すぐ比較する
  • 選択
どのような状況でも信頼性の高い識別を保証
  • UHFアンテナでは最大10 mの読み取り範囲
  • 保護等級IP67に準拠した頑強な設計
  • −40 °C~+70 °Cの広い周囲温度範囲
  • 統合されたフィードバックLED
  • 円偏波UHFアンテナ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFU61x
smALL-IN-ONE
  • 極めてコンパクトなサイズ
  • 最大0.5 mの読み取り範囲
  • トリガセンサへ接続可能
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFU62x
狭い読み取り範囲向けのUHF
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大2 mの読み取り範囲
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 卓越したアンテナ特性
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RFH6xx
RFIDでインテリジェントに識別
  • 最大240 mmの読み取り範囲に対応可能な13.56 MHz RFIDリーダ/ライタ
  • ICタグ通信はISO 15693規格に準拠
  • 内蔵アンテナを搭載したコンパクトで産業用デザイン
  • 統合されたプロトコルにより、標準フィールドバス技術へアクセス可能
  • 高性能のプロセッサが独自に制御タスクを解決
  • 柔軟なトリガ制御
  • microSDメモリカードを使用してパラメータクローニングをサポート
  • 統合された診断機能
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 7 / 7

上へ