お問合せ
フィードバック

移動型ハンディ式バーコードリーダ
IDM26x

過酷な環境での2Dコード識別にも対応

利点

  • 印刷状態が悪いバーコードでも迅速かつ正確に読み取り可能 – 手動のデータ入力は不要
  • 産業保護等級IP65および頑強な筐体による高い信頼性
  • はっきりと見えるレーザラインで簡単にバーコードをフォーカス可能
  • SICKのコネクティビティで産業用フィールドバスネットワークへ簡単かつ柔軟に統合可能
  • 複数の読み取り確認により直観的で簡単に操作可能

概要

過酷な環境での2Dコード識別にも対応

移動型ハンディ式バーコードリーダIDM26xは、二次元コードだけでなく、あらゆる一般的なリニア・スタック式コードも確実に高い信頼性で検出します。保護等級IP65の頑強な筺体が備わっているため、このハンドヘルドスキャナは不利な環境条件にも耐えることができます。軽量で手によくフィットする上、LED、ビープ音および振動による3種の読取り確認を通して簡単かつ直感的に操作できます。複数の無線タイプは柔軟性とモビリティを保証します。PROFIBUSまたはPROFINETなどの産業用フィールドバスへの統合には、SICKの接続モジュールを使用することができます。確実なコード読み取り、頑強なデザイン、SICKのコネクティビティを組み合わせることにより、様々な産業アプリケーション領域で活用できます。

概要
  • すべての一般的な1Dコード、スタック型コード、2Dコードの識別
  • 確実、安全、そして迅速なコード読取り
  • 保護等級 IP 65の頑強で安定した筐体
  • SICKのコネクティビティにより、すべての一般的な有線および無線インタフェースならびに産業用フィールドバスをサポート
  • LED、ビープ音および振動による読取り確認 (Good Read)

利点

産業用ネットワークへの統合

モジュール式コネクティビティを介した多数のフィールドバス技術への統合: PROFIBUS DP、PROFINET IO、Ethernet TCP/IP、EtherCAT®、DeviceNet。例えば固定された1Dバーコードスキャナ、2DカメラおよびRFIDリーダといったシステムでの使用に際し、AUXループは経済的ソリューションを提供します。
据え付け型体積測定システムには多くの場合製品を識別するための移動型コード読み取りが必要 – AUXループ経由で経済的に解決.
この動画チュートリアルはフィールドバスネットワークに統合するための材料および手順を具体的に説明しています.
PROFIBUSモジュールCDF600-2を介した大型の識別システムまたは体積測定システムにPROFIBUSを簡単に統合可能.

モジュール式コネクティビティによる多数のフィールドバス技術および識別システムへの簡単な統合

産業用: 柔軟性を実現するゆるぎないメリット

ハンドヘルドスキャナIDM26xは、2Dコードを安全かつ確実に検知し、すべての一般的なリニアコードとスタック型コードも検出します。保護等級IP65の頑強な筺体により、このハンドヘルドスキャナは不利な環境条件でも使用できます。軽量で手によくフィットする上、LED、ビープ音および振動による3種の読取り確認を通して簡単かつ直感的に操作できます。複数の無線タイプは柔軟性とモビリティを保証します。確実なコード読み取り、頑強なデザイン、SICKのコネクティビティを組み合わせることにより、様々な産業アプリケーション領域で活用できます。

工場オートメーションにおけるタイヤ識別: 産業保護等級IP65および頑強な筐体による高い信頼性.

生産におけるデータ取得: 確実なコード識別による製品およびプロセスのトレーサビリティ.
搬送物およびパレットの移動型体積測定。ハンドスキャナによりコードが検出され体積測定が開始されます。

コンパクト、過酷で難度の高い産業使用で非常に優れた頑強性および耐衝撃性を発揮

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    使用領域Industrial
    読み取り可能なコード構造1Dコード, 2Dコード, Stacked
    コード分解能

    ≥ 0.07 mm 1)

    ≥ 0.13 mm 2)

    読み取り距離30 mm ... 400 mm
    センサ1,280 px x 800 px
    使用周囲温度–20 °C ... +50 °C
    保護等級IP65
    耐衝撃性

    50回の落下試験 高さ2 mからコンクリートへ

    高さ2 mからコンクリートへの50回の落下試験

    Ethernet✔ , TCP/IP, 外部接続モジュール経由でのオプション
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    シリアル✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    DeviceNet™✔ , 外部接続モジュール経由でのオプション
    USB
    Bluetooth
    • 1) Code 39に有効.
    • 2) データマトリックスコードに有効.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ