お問合せ
フィードバック

移動型ハンディ式バーコードリーダ
IDM24x

2Dコードを快適かつ確実に識別

利点

  • たった一台の装置で、様々なコードタイプに対応
  • データの手動入力なしで迅速かつ正確に識別
  • 集中的にスキャンを行うアプリケーションでも人間工学に基づいた簡単な操作
  • 様々な操作オプションによる柔軟な使用方法
  • 無線バリエーションにより、アプリケーションでのモビリティを保証

概要

2Dコードを快適かつ確実に識別

移動型ハンディ式バーコードリーダIDM24xは、二次元コードだけでなく、あらゆる一般的なリニア・スタック式バーコードも確実に高い信頼性で検出します。革新的な小型化されたマトリックスカメラにより、コードの向きに関係なく迅速で確実なコード識別が可能になります。スキャナは極めて軽量で人間工学に配慮した構造により手によくフィットするため、快適に作業できます。プレゼンテーションモードではスキャナはその前に当てがわれたコードを自動的に検出し読み取りを開始します。ケーブル接続されたバージョンおよび無線仕様では、各アプリケーションに合わせた最適なソリューションを提供しています。1Dおよび2Dコードの迅速かつ確実な検出と、人間工学に配慮した設計ならびに簡単な操作との組み合わせは、あまり過酷ではない様々なアプリケーションでの日常使用に理想的な前提条件となります。

概要
  • すべての一般的な1Dコード、積層コード、2Dコードの識別
  • 確実、安全、そして迅速なコード読取り
  • コンパクトな構造、軽量筺体
  • 手動操作およびプレゼンテーションモードでのハンズフリー操作
  • 有線および無線のバリエーションを提供

利点

産業用ネットワークへの統合

モジュール式コネクティビティを介した多数のフィールドバス技術への統合: PROFIBUS DP、PROFINET IO、Ethernet TCP/IP、EtherCAT®、DeviceNet。例えば固定された1Dバーコードスキャナ、2DカメラおよびRFIDリーダといったシステムでの使用に際し、AUXループは経済的ソリューションを提供します。
据え付け型体積測定システムには多くの場合製品を識別するための移動型コード読み取りが必要 – AUXループ経由で経済的に解決.
この動画チュートリアルはフィールドバスネットワークに統合するための材料および手順を具体的に説明しています.
PROFIBUSモジュールCDF600-2を介した大型の識別システムまたは体積測定システムにPROFIBUSを簡単に統合可能.

モジュール式コネクティビティによる多数のフィールドバス技術および識別システムへの簡単な統合

汎用: 今までになく高い信頼性で簡単にコード読み取り可能

ハンドヘルドスキャナIDM24xは、2Dコードだけでなく、すべての一般的なリニアバーコードとスタック型バーコードも安全かつ確実に検出します。革新的な小型化されたマトリックスカメラにより、コードの向きに関係なく迅速で確実なコード識別が可能になります。スキャナは極めて軽量で人間工学に配慮した構造により手によくフィットするため、快適に作業できます。

1Dおよび2Dコードの迅速かつ確実な検出と、人間工学に配慮した設計ならびに簡単な操作との組み合わせは、あまり過酷ではない様々なアプリケーションでの日常使用に理想的な前提条件となります。

データの手動入力なしで臨床分析におけるサンプルバーコードを正確に識別。たった1台の機器で、様々なコードに対応。
装着材料のモバイル識別。統合されたマトリックスカメラによるコードの向きに依存しない迅速なコード識別。
ハンドスキャナは商品出荷物受け取り時の1D、2Dコードおよびスタック型コードの読み取りに適しています。

経済的: あまり過酷ではない様々なアプリケーション領域での日常使用向けの1Dおよび2Dコードの迅速かつ確実な検出

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    使用領域General Purpose
    読み取り可能なコード構造1Dコード, 2Dコード, Stacked
    コード分解能

    ≥ 0.07 mm 1)

    ≥ 0.13 mm 2)

    読み取り距離

    30 mm ... 400 mm

    30 mm ... 380 mm 3)

    センサ1,280 px x 800 px
    使用周囲温度–10 °C ... +50 °C
    保護等級IP42 / IP41
    耐衝撃性25回の落下試験 高さ1.8 mからコンクリートへ
    Ethernet✔ , TCP/IP, 外部接続モジュール経由でのオプション / ✔ , 外部接続モジュール経由でのオプション
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    シリアル✔ / RS-232 / ✔ / RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    DeviceNet™✔ , 外部接続モジュール経由でのオプション
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Code 39に有効.
    • 2) データマトリックスコードに有効.
    • 3) 詳細は読み取り領域図参照.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ