お問合せ
フィードバック

イメージコードリーダ
Lector64x

コード読取りアプリケーションのための高い効率性

利点

  • 広い視野と高い被写界深度によるコード位置、対象物高さおよび搬送速度における高い柔軟性
  • コスト効率の高いモジュール式の複数装置の簡単な統合 (コンベアベルトの幅に合わせて調整)
  • 機能ボタン、自動セットアップ、内蔵された照明、レーザ照準補助、フィードバック音響信号および緑のフィードバックLEDを含む直観的な装置により、最小限のトレーニングと取付作業時間を実現
  • 読み取りにくいコードの場合も、インテリジェントな復号アルゴリズムにより、最高の読取り性能と高い小包スループットを実現
  • 4Dproによる多数の産業ネットワークへの迅速で簡単な統合

製品の選択

すべて表示 すべて非表示にする
フィルタ:

3 ヒット数:

ヒット件数 1 - 3 / 3

View:

V2D642R-MCXXH6
1071472
Lector64x
イメージコードリーダ, 2Dビジョン
  • バリエーション: 基本装置
  • センサ分解能: 1,600 px x 1,088 px
  • 内部照明: アクセサリとして別途注文
  • フォーカス: 調整可能なフォーカス (手動)
  • 読み取り可能なコード構造: 1D, 2D, Stacked
  • レンズおよび照明は交換可能: あり
  • レンズ: Cマウント, 1″, アクセサリとして別途注文
  • 通信インタフェース: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, CAN, シリアル, PROFIBUS DP 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション CDF600-2, USB USB 2.0 (パラメータ化のみ)
詳細
  • 今すぐ比較する
V2D642R-MCXXA6
1070119
Lector64x
イメージコードリーダ, 2Dビジョン
  • バリエーション: 基本装置
  • センサ分解能: 1,600 px x 1,088 px
  • 内部照明: アクセサリとして別途注文
  • フォーカス: 調整可能なフォーカス (手動)
  • 読み取り可能なコード構造: 1D, 2D, Stacked
  • レンズおよび照明は交換可能: あり
  • レンズ: Cマウント, 1″, アクセサリとして別途注文
  • 通信インタフェース: Ethernet, PROFINET 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション CDF600-2, EtherNet/IP™, シリアル, CAN, PROFIBUS DP 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション CDF600-2, USB USB 2.0 (パラメータ化のみ)
詳細
  • 今すぐ比較する
V2D642D-MCXXA6
1082399
Lector64x
イメージコードリーダ, 2Dビジョン
  • バリエーション: 基本装置
  • センサ分解能: 1,600 px x 1,088 px
  • 内部照明: アクセサリとして別途注文
  • フォーカス: 調整可能なフォーカス (手動)
  • 読み取り可能なコード構造: 1D, Stacked, 2D, DPM, OCR / OCV
  • レンズおよび照明は交換可能: あり
  • レンズ: Cマウント, 1″, アクセサリとして別途注文
  • 通信インタフェース: Ethernet, シリアル, EtherNet/IP™, PROFIBUS DP 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション CDF600-2, PROFINET 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション CDF600-2, CAN, USB USB 2.0 (パラメータ化のみ)
詳細
  • 今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 3 / 3

概要

コード読取りアプリケーションのための高い効率性

最高の性能と最適なスループット: SICKのカメラベースのコードリーダLector642は、物流および工場自動化における課題を克服できます。40 Hzのフレームレートとリアルタイムデコーディングにより、1D、2Dコードおよび直接マークされたコードを最高の速度で確実に識別します。1.7メガピクセルの画像分解能が広い視野を実現します。機能ボタン、自動セットアップ、レーザ照準補助、フィードバック音響信号および緑のフィードバックLEDを備えた直観的な装置が、トレーニングと取付作業の手間を減らします。microSDメモリーカードにより、画像やパラメータのバックアップコピーを保存できます。SICKの4Dproにより、Lector64xを多くの産業ネットワークに統合することができます。

概要
  • 1.7メガピクセルの分解能、40 Hzの高いフレームレート
  • 内蔵されたハイパワーLED照明
  • 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック光学および音響信号
  • インテリジェントな高速復号アルゴリズム

ニュース

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要
    フォーカス調整可能なフォーカス (手動)
    センサ分解能1,600 px x 1,088 px
    スキャン回数40 Hz
    読み取り距離300 mm ... 2,200 mm
    保護等級IP65
    レンズおよび照明は交換可能
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション / ✔
    EtherNet/IP™
    シリアル✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    USB
    重量635 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ