お問合せ
フィードバック

イメージコードリーダ
Lector63x

インテリジェント。フレキシブル。直観的。

利点

  • 高分解能のセンサとインテリジェントな処理により、困難な読取り条件下でも最高の読取り性能を保証
  • 柔軟な光学設計とハイパワー照明により、高速時または読取り距離が長いアプリケーションでの小さいコードの読取りも可能
  • 直観的なユーザインタフェース、迅速な装置セットアップのための機能ボタン、内蔵型照明およびレーザ照準補助による、すばやく簡単なコミッショニング
  • 音響信号および対象物上のカラーのフィードバックスポットにより結果を直接確認可能
  • microSDメモリーカードを介した簡単なクローニング機能により、生産ラインに障害が発生した場合もわずかな機械ダウンタイム

概要

インテリジェント。フレキシブル。直観的。

Lector63xはフレキシブルな画像ベースのコードリーダです。その高い画像分解能、コンパクトな筐体、交換可能な光学部品により、さまざまな要件を完璧に満たします。これは小さいコード、高い生産速度、離れた距離からの読取りに最適です。さらに、簡単なハンドリング、すばやい光学部品の交換、直観的なユーザーインタフェース、レーザ照準補助、フィードバック音響信号、フィードバックLED、microSDメモリーカードも、Lector63xの優れている点です。そのため、コミッショニング、操作およびメンテナンスが非常に簡単です。

概要
  • 最大2メガピクセルのセンサ搭載コードリーダ
  • 柔軟な光学およびフィルタ設計
  • 交換可能な内蔵型ハイパワー照明
  • 直観的なユーザインタフェース、柔軟な結果ストリングを含む (コード分析オプションあり)
  • 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック音響信号、フィードバックLED
  • microSDメモリーカード

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

利点

Lector63xでは、性能と柔軟性が最適な形でコンパクトな筐体に統合されています。これは高分解能と広い読み取り範囲を必要とするアプリケーションに理想的です。Lector63xは、小さなコードや高速で動く対象物のコードも難なく検出します。
Asset Monitoring Systemによる金型の識別
イメージコードリーダによる自動カートン識別
製造工程における製品のトレーサビリティ

高性能のプラットフォームの共有により作業が軽減

音および光によるフィードバック。あらゆる環境における緑のLEDと音響信号による瞬時のフィードバック。
microSDメモリカード用スロット。画像のパラメータクローニングとおよび保存。
包括的なパラメータ化および監視ツールであるSOPASインタフェースにより、読み取りプロセスの状況を簡単に把握可能。

セットアップ、操作、交換すべてを簡単に実行可能。Lector®シリーズのすべてのイメージコードリーダには、性能と信頼性を最大限に高めると同時に、簡単な操作も実現する多数の機能が備わっています。

Lector63xは、柔軟な光学設計およびフィルタ設計を備えた、理想的でオールラウンドなコードリーダです。このモジュール式光学コンセプトでは、アプリケーションに合わせて個別にカスタマイズすることができます。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    フォーカス調整可能なフォーカス (手動)
    センサ分解能

    1,280 px x 1,024 px

    1,600 px x 1,200 px

    スキャン回数≤ 50 Hz
    読み取り距離50 mm ... 2,200 mm
    保護等級IP67
    レンズおよび照明は交換可能
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    シリアル✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    USB
    重量430 g ... 590 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ