お問合せ
フィードバック

イメージコードリーダ
Lector62x

どのような光でも完璧な視界

利点

  • コントラストの弱いコードや汚れたコードでも、最高の読み取り性能と高いスループットを実現するインテリジェントな復号アルゴリズム
  • 照明条件が変化する場合も様々な照明コンセプトで安定した読み取りを達成
  • 柔軟な光学アクセサリにより、光沢性または反射性のある表面でも最高の信頼性を保証
  • わずかな取付空間でもコンパクトなサイズおよび回転可能なコネクタユニットで簡単に統合可能
  • 迅速で簡単なコミッショニングを実現するオートフォーカスおよびレーザ照準補助機能付きの自動セットアップアシスタント
  • microSDカードへのパラメータ保存により、短時間のダウンタイムで交換可能
  • 読み取り結果を任意の形式で制御装置に転送できるため、プログラミング作業をさらに軽減可能

概要

どのような光でも完璧な視界

Lector62xは、1Dおよび2Dコード、さらにスタック型コードならびにプレーンテキストを確実に検出するコンパクトなイメージコードリーダです。高性能のDPMデコーダは、レーザマーキングやドットピンマーキングもエラーなしで読み取ります。しかも弱いコントラストのコード、汚れたコード、低品質のコードにも難なく対応します。2色のLEDを使用した明るい照明コンセプトにより、Lector62xは特に外乱光に対して耐性があります。照明条件が変化する場合も、安定した読み取りを保証します。筐体はコンパクトで回転可能なコネクタユニットが付いているため、わずかな取付空間しかない生産ラインにとっては理想的なコードリーダです。

概要
  • インテリジェントな復号アルゴリズムおよび高性能DPMデコーダ
  • 外乱光に対する優れた耐性
  • 高輝度LED (赤色、青色、赤外光)
  • 偏光フィルタまたはドームアタッチメントなどの柔軟な光学アクセサリ
  • 回転可能なコネクタユニット付きのコンパクトな構造
  • オートフォーカス、レーザ照準補助機能、緑色のフィードバックLEDによるセットアップアシスタント
  • パラメータおよび画像保存用のmicroSDカード
  • 包括的な仕分け/フィルタリング/出力フォーマットを備えた革新的なデータハンドリング

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

利点

これを使用しない人はいません

高性能のデコーダ 弱いコントラスト、反射性表面または汚れなどに影響を受けることなく様々なコードを識別
外乱光に対する極めて優れた耐性 どのような取り付け位置でも安定した読み取り - 照明条件の変化にも対応

Lector62xは、最も難度の高い条件でも信頼性の高いデコーディングを発揮し、アプリケーションの高いスループットを約束します。

どのようなコードでも正しく識別

常に適切な色

各2個の赤色および青色LEDは、アプリケーションに合わせて調整された理想的な照明を保証

常に適切にフィルタリング 偏光フィルタにより強い反射がある鏡面でも正確に読み取り可能
常に最適な照明 ドームアタッチメントにより丸みを帯びた表面や光沢性のある表面上のコードを確実に識別

Lector62xの高輝度の照明コンセプトでは、現地条件に個別に合わせてカスタマイズできます。様々な照明色により、読み取りフィールドの均一な照明を確保できるため、どのようなアプリケーションでも最適な性能を発揮します。適切な照明アクセサリを使用することにより、困難な条件下でも正確なコード読み取りを達成できます。

常に補助機能を利用可能

極めてシンプル オートフォーカス、レーザ照準補助機能および緑色のフィードバックLEDによるセットアップアシスタントで簡単なコミッショニングと取り扱いを実現
スペースの心配なし わずかな取付空間でもコンパクトなサイズで回転可能なコネクタユニットが付いているため簡単に統合可能
保存 画像保存とパラメータバックアップコピー用のmicroSDカードは、交換時の快適な分析と短い機械ダウンタイムを保証
革新的なデータハンドリング 包括的な仕分け/フィルタリング/出力フォーマットを利用して、読み取り結果が所望のフォーマットで制御装置に転送されるため、プログラミング作業が軽減

セットアップヘルプ、柔軟な形状、インテリジェントなクローニングコンセプト、革新的なデータハンドリングを活用することにより、最小限の作業でコミッショニングや機器交換を完了可能。

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

SICKでは、センサメーカが自ら開発して製造した識別およびビジョンソリューションにおける幅広いポートフォリオを提供しています。今どのソリューションを選択しても、4Dproのコンセプトによって将来的にも柔軟に対応できるようになります。4Dproセンサはどれも互換性があり、相互交換が可能です。SICKでは、統一されたコネクティビティ、ユーザインタフェースとアクセサリコンセプトから成る比類のないコンビネーションを4Dproと呼んでいます。
統一されたコネクティビティ すべての4Dproセンサに、同一のモジュール式コネクティビティが搭載されています。これにより、柔軟なフィールドバス接続が可能となり、プロセスの信頼性が向上します。注文が簡単になり、統合作業も軽減されたため、メリットが倍増します。
統一されたユーザインタフェース 4Dproセンサはどれも、SICKの機器共通型設定ソフトウェアを使用しています。これにより、すべての技術に素早くインストールできるようになります。データはそれぞれ所望のフォーマットで制御装置に転送され、4Dproセンサの入力と出力はイベントモニタを介して迅速に解析可能です。

投資安全性、簡単なコミッショニング、わずかな研修時間と費用、異なる識別技術間の切替であっても素早く柔軟な交換が可能。

SICK LifeTime Services

SICKのサービスを受けることで、機械とプラントの生産性が向上し、人員の安全性が全般的に高まり、持続可能な経営の基盤が築かれ、投資財が保護されます。本来のコンサルティングサービスに加えて、SICKは構想計画とコミッショニングでも、また現場で動作中の状況でもお客様をサポートしています。

サービスラインナップには保守点検、パフォーマンスチェックやアップグレード・レトロフィットなどが含まれます。モジュール式に、または個々の状況に合わせて構成されるサービス契約を締結することで、プラントの耐用年数と稼働率が向上します。障害や限界値超過がセンサとシステムによっていつでも検出可能になります。

コンサルティングおよびデザイン 製品、その統合とアプリケーション自体に関して、アプリケーション特有のコンサルティングを提供。
コミッショニングおよびメンテナンス 訓練を受けたSICKサービステクニシャンがコミッショニングおよびメンテナンスを適切に行うことで、最適で持続可能なアプリケーションが実現。
サービス契約 お客様のご希望に合わせて、保証の延長、SICK Remote Service、24時間ヘルプデスク、メンテナンス、稼働率保証やその他のモジュール式ブロックを個別に組み合わせることが可能です。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    フォーカス調整可能なフォーカス (電動) / ティーチオートフォーカス
    センサ分解能

    752 px x 480 px

    1,280 px x 1,024 px

    スキャン回数25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    読み取り距離30 mm ... 1,500 mm
    保護等級IP65 / IP67
    レンズおよび照明は交換可能
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション / ✔
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    シリアル✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量170 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ