お問合せ
フィードバック

イメージコードリーダ

多用途、高性能、簡単

このカメラベースのコードリーダはフレキシブル、高性能で、便利かつ簡単です。

搬送速度が速い場合でも、1D、2D、DPMコードや一部壊れているコードが確実に検知され、正確に評価されます。金属、ガラス、プラスチックまたは紙のいずれかによって、それぞれの表面およびそれぞれのアプリケーションに対して適切なソリューションがあります。多数のモデルバリエーション、様々なインタフェース、ネットワーク能力で、今後の高まる要求に対応します。

フィルタ:
1500.0 mm 2500.0 mm

4 ヒット数:

ヒット件数 1 - 4 / 4

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 Lector65x
搬送中の柔軟なコード読取り
  • 2/4メガピクセルの分解能、40 Hzの高いフレームレート
  • 対象物間のダイナミックフォーカス調整
  • 内蔵されたハイパワーLED照明
  • 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック光学および音響信号
  • インテリジェントな高速復号アルゴリズム
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Lector62x
どのような光でも完璧な視界
  • インテリジェントな復号アルゴリズムおよび高性能DPMデコーダ
  • 外乱光に対する優れた耐性
  • 高輝度LED (赤色、青色、赤外光)
  • 偏光フィルタまたはドームアタッチメントなどの柔軟な光学アクセサリ
  • 回転可能なコネクタユニット付きのコンパクトな構造
  • オートフォーカス、レーザ照準補助機能、緑色のフィードバックLEDによるセットアップアシスタント
  • パラメータおよび画像保存用のmicroSDカード
  • 包括的な仕分け/フィルタリング/出力フォーマットを備えた革新的なデータハンドリング
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Lector64x
コード読取りアプリケーションのための高い効率性
  • 1.7メガピクセルの分解能、40 Hzの高いフレームレート
  • 内蔵されたハイパワーLED照明
  • 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック光学および音響信号
  • インテリジェントな高速復号アルゴリズム
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Lector63x
インテリジェント。フレキシブル。直観的。
  • 最大2メガピクセルのセンサ搭載コードリーダ
  • 柔軟な光学およびフィルタ設計
  • 交換可能な内蔵型ハイパワー照明
  • 直観的なユーザインタフェース、柔軟な結果ストリングを含む (コード分析オプションあり)
  • 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック音響信号、フィードバックLED
  • microSDメモリーカード
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 4 / 4

上へ