お問合せ
フィードバック

ハンドヘルドスキャナ

携帯型、高速で柔軟

ほぼすべての分野において、データを高速かつ柔軟に検出することが必要です。ここでSICKのハンドヘルドスキャナは優れた働きをします。自動スキャナなしでは、すべてを手動で読み取り、記録しなければならないからです。

成熟した自動識別ソリューション用のインタフェースとしてハンドヘルドスキャナを使用すると、検出は高速で行われ、読取りエラーがほとんどありません。あらゆる事業範囲において、作業員の負担を軽減し、プロセスの速度を向上させ、エラー源を除去します。

フィルタ:
400.0 mm 16000.0 mm

7 ヒット数:

ヒット件数 1 - 7 / 7

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 IDM24x
2Dコードを快適かつ確実に識別
  • すべての一般的な1Dコード、積層コード、2Dコードの識別
  • 確実、安全、そして迅速なコード読取り
  • コンパクトな構造、軽量筺体
  • 手動操作およびプレゼンテーションモードでのハンズフリー操作
  • 有線および無線のバリエーションを提供
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IDM26x
過酷な環境での2Dコード識別にも対応
  • すべての一般的な1Dコード、スタック型コード、2Dコードの識別
  • 確実、安全、そして迅速なコード読取り
  • 保護等級 IP 65の頑強で安定した筐体
  • SICKのコネクティビティにより、すべての一般的な有線および無線インタフェースならびに産業用フィールドバスをサポート
  • LED、ビープ音および振動による読取り確認 (Good Read)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IDM14x
多面的
  • 最大読取り距離 850 mm
  • すべての一般的なリニアバーコードの識別
  • 最高スキャン速度 500スキャン/秒
  • 高さ1.8 mからの24回の落下試験に耐久
  • はっきりと見えるスキャンライン
  • 保護等級IP 41
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IDM12x
エントリーレベルのモデル
  • 接触での読み取り、最大400 mmの距離に対応
  • すべての一般的な1Dコード、PDFバージョン、スタックコードの識別
  • スキャン速度は毎秒最大300スキャン
  • 1.5メートルの高さから25回の落下テストにも合格
  • 重さはわずか106 gで極めて軽量
  • PS/2キーボードウェッジおよびUSBキーボードウェッジとして取り付け、USBシリアルまたはRS-232 TTL経由
  • 保護等級 IP 41
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IDM16x
産業向けの携帯信頼性
  • すべての一般的な1Dコードのデコーディング、PDFバリエーションは積層コードもデコーディング
  • IP 65までのコンパクトな筺体は、高さ2 mからコンクリートへの50回の落下試験にも耐久
  • LED、ビープ音およびバイブレータによる読取り確認
  • SICKの接続技術は、すべての一般的な有線および無線インタフェースならびに産業用フィールドバスをサポート
  • ケーブルとバッテリーのツール不要な交換
  • 有線および無線のバリエーションを提供
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 HW198x
広大な読み取り距離を持つ産業用エリアイメージングスキャナ
  • わずか1台の機器で、15 cm~16 mという驚異的な読み取り範囲での1D/2Dコードの読み取りが実現
  • ケーブル接続およびBluetoothバージョン(最大100 mの距離)
  • PROFIBUS、PROFINET、Ethernet TCP/IP、EtherCAT®用のフィールドバス接続モジュール
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 HW191x
難度の高い産業アプリケーション向けの優れた2Dコード識別
  • すべての一般的な1Dコード、積層コード、2Dコードの識別
  • 確実、安全、そして迅速なコード読取り
  • 頑強な筐体、保護等級 IP 65
  • SICKのコネクティビティにより、すべての一般的な有線および無線インタフェースならびに産業用フィールドバスをサポート
  • LED、ビープ音および振動による読取り確認 (Good Read)
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 7 / 7

上へ