製品群CLV62xを構成しているコンパクトで高性能な固定式バーコードリーダは、様々なアプリケーション向けに開発されています。製品群CLV62xの特徴は、高性能、簡単な操作と柔軟性という言葉で言い表すことができます。CLV62xでは、高い読み取り能力にコード復元技術SMART620が組み合わされています。これは、損傷しているか半分隠れたバーコードであっても高精度で検出できる読み取りアルゴリズムです。CLV62xはシリアルバリエーションとしても、またはEtherNet/IPとPROFINETプロトコルを含むEthernetインタフェース内蔵型としても入手可能です。この高性能スキャナには補足の追加機能も備わっており、その一例である遠隔診断は、内蔵型ウェブサーバと内蔵型読み取り統計評価によって可能になります。
概要
- CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
- SMART620コード復元
- 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
- SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
- 1,200 Hzまでの高いスキャン頻度
- 小型の筺体
- 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
- 保護等級IP 65またはIP 69K (タイプによる)