お問合せ
フィードバック

固定式バーコードリーダ
CLV69x

最高のレベルで柔軟かつパワフル

利点

  • 損傷や汚れのあるバーコードや一部隠れているバーコードでも向上したSMART+アルゴリズムによりさらに高い読取り速度を実現
  • 難しいアプリケーションの場合でも高い計算能力により最高の正確性を提供
  • Ethernetクローニングコネクタの使用時に追加のEthernetゲートウェイが不要 – 低コスト
  • 統合された機能ボタンとLED棒グラフによるコミッショニング時の時間節約
  • 比類ないスキャナのインテリジェンスが、柔軟な出力フォーマットを可能にし、制御装置での追加のプログラミング作業を低減
  • 追加のシステムコントローラなしで標準アプリケーションを実現できるため低コスト – 内蔵されたトラッキング

概要

最高のレベルで柔軟かつパワフル

固定式バーコードリーダCLV69xでは、最高レベルの読み取り性能、高速処理と高い読み取り安定性が得られます。内蔵型距離測定に基づいたオートフォーカス機能の効果で、読み取りフィールド範囲内のコード読み取りが高さに左右されることなく実現します。SICKの統一型操作コンセプトSOPAS-ETによって、簡単で分かりやすいパラメータ設定が保証されます。このスキャナにはコード復元技術SMART+が内蔵されているため、傾きに左右されることなくバーコードを読み取れるだけでなく、ひどく汚れているか部分的に破損しているコードであってもデコードすることができます。CLV69xでは内蔵型トラッキング機能を利用して、標準アプリケーションをシステムコントローラを追加することなく解決することができます。パラメータメモリが内蔵された新しいタイプのコネクティビティにより、迅速で簡単なスキャナ交換が可能になるだけでなく、様々なアプリケーションを実現する際の柔軟性が高まります。

概要
  • 拡張されたSMART+コード復元技術
  • 内蔵されたパラメータメモリを使用する新しい接続技術
  • CAN、EthernetおよびD-Subを内蔵 (使用されるクローニングコネクタにより異なる)
  • リアルタイムでのオートフォーカス機能による最高の被写界深度
  • 統一されたユーザフレンドリーなGUI「SOPAS ET」
  • トラッキング内蔵 (追加のシステムコントローラ不要)
  • フレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • 内蔵された操作部付きLED棒グラフ

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    光学的フォーカスオートフォーカス
    開口角≤ 60° / ≤ 50°
    スキャン回数400 Hz ... 1,200 Hz
    コード分解能0.17 mm ... 1.2 mm
    読み取り距離400 mm ... 2,200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    EtherNet/IP™
    シリアル✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    DeviceNet™✔ , 外部接続モジュール経由でのオプション
    重量1,500 g / 2,200 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ