お問合せ
フィードバック

固定式バーコードリーダ
CLV64x

ダイナミックな多面性

利点

  • すべてのフォーカス位置にはCLV64xのみ必要であるため低コスト
  • インテリジェントなオートセットアップおよび機能ボタンによりコミッショニング時間の短縮
  • 装置に直接統合された機能ボタンによりマッチコードの学習が可能
  • microSDメモリーカードを使用した簡単なファームウェア更新: PCは不要
  • Ethernetバリエーションでは追加のEthernetゲートウェイが不要であるためコストを削減
  • 損傷や汚れのあるバーコードや一部隠れているバーコードでも向上したSMARTアルゴリズムによりさらに高い読み取り率
  • データを任意のフォーマットで制御装置に転送できるため、制御装置でのプログラム作業がさらに簡易化
  • 高い搬送速度の場合もリアルタイムでコード識別

概要

ダイナミックな多面性

CLV64x製品群は非常に柔軟に設計されているため、ほぼすべての読取り要件を満たし、すべての出力フォーマットに完璧に対応します。ダイナミックフォーカス調整によって、複数のフォーカス設計のすべての被写界深度が一台の装置でカバーされるため、フォーカス位置が固定されている様々な装置タイプは必要ありません。

CLV64xは高い読取り能力と、半分隠れたバーコードや損傷したバーコードでも正確に検出できる読取りアルゴリズムを持つさらに向上したコード復元SMARTと組み合わせたものです。

ライン、ラスター、側面投光および振動ミラー、スタンダードおよびハイデンシティなどすべてのバリエーションは、Ethernetバージョンとしても提供されています。

概要
  • ダイナミックフォーカス調整によって調整可能な大きな被写界深度
  • オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
  • CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
  • 向上したSMARTコード復元技術
  • 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • 統合されたLEDバーグラフ
  • 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    光学的フォーカスダイナミックフォーカス制御機能
    開口角≤ 50°
    スキャン回数400 Hz ... 1,200 Hz
    コード分解能0.15 mm ... 1 mm
    読み取り距離30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション / ✔
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    シリアル✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    DeviceNet™✔ , 外部接続モジュール経由でのオプション
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量250 g ... 1,230 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ