お問合せ
フィードバック

固定式バーコードリーダ
CLV63x

物流および自動化向けのインテリジェントなスキャナソリューション

利点

  • インテリジェントなオートセットアップおよび機能ボタンによりコミッショニング時間の短縮
  • microSDメモリーカードを使用した簡単なファームウェア更新: PCは不要
  • 損傷や汚れのあるバーコードや一部隠れているバーコードでも向上したSMARTアルゴリズムによりさらに高い読み取り率
  • データを任意のフォーマットで制御装置に転送できるため、制御装置でのプログラム作業がさらに簡易化
  • 高い搬送速度の場合もリアルタイムでコード識別
  • 高い計算能力と高いスキャン頻度による読取り信頼性の向上

概要

物流および自動化向けのインテリジェントなスキャナソリューション

製品群CLV63xを構成しているコンパクトで高性能な固定式バーコードリーダは、様々なアプリケーション向けに開発されています。

CLV63xでは、高い読み取り能力に更に進化したコード復元技術SMARTが組み合わされています。これは、損傷しているか半分隠れたバーコードであっても高精度で検出できる読み取りアルゴリズムです。

内蔵型機能ボタンならびに内蔵型LEDバーグラフを利用して、コミッショニングを素早く行い、読み取り診断を簡単に開始し、マッチコードのティーチインをPCなしで行うことができます。microSDメモリーカードを使用して、スキャナのパラメータ設定を外部保存することが可能です。

異なる読み取り距離に対応できるように、ロング・ミッド・ショートレンジなどの機器バリエーションが用意されています。ラインスキャナ、ラスタスキャナ、側面の光放射口や振動ミラーなどの全バリエーションが、Ethernetバージョンとしても入手可能です。

概要
  • オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
  • 統合されたLEDバーグラフ
  • CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
  • 向上したSMARTコード復元技術
  • 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • 1,200 Hzまでの高いスキャン頻度
  • 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    光学的フォーカス固定フォーカス
    開口角≤ 50°
    スキャン回数400 Hz ... 1,200 Hz
    コード分解能0.2 mm ... 1 mm
    読み取り距離44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション / ✔
    EtherCAT®✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    シリアル✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 外部フィールドバスモジュール経由でのオプション
    DeviceNet™✔ , 外部接続モジュール経由でのオプション
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    重量250 g ... 1,230 g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ