お問合せ
フィードバック

バーコード・スキャナ

物流および自動化のためのインテリジェントなソリューション

SICKバーコード・スキャナは、物流と自動化を加速します。品質の低いあるいは損傷したバーコードでも、優れた読み取り性能によりプロセスフローを確保します。その際高いスキャン回数によりプロセス速度を維持します。シンプルなネットワークや快適な操作性も運転時における利点です。コンパクトな接続デバイスは、スペースとコストを削減します。SICKのバーコード製品ポートフォリオは、各タスクに相応しいソリューションを提供します。

フィルタ:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 CLV69x
最高のレベルで柔軟かつパワフル
  • 拡張されたSMART+コード復元技術
  • 内蔵されたパラメータメモリを使用する新しい接続技術
  • CAN、EthernetおよびD-Subを内蔵 (使用されるクローニングコネクタにより異なる)
  • リアルタイムでのオートフォーカス機能による最高の被写界深度
  • 統一されたユーザフレンドリーなGUI「SOPAS ET」
  • トラッキング内蔵 (追加のシステムコントローラ不要)
  • フレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • 内蔵された操作部付きLED棒グラフ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
ネットワークのプロフェッショナル
  • 簡単なPROFINET接続
  • ラインおよびリングトポロジーにより配線作業はほとんど不要
  • スイッチ内蔵のPROFINET (Dual Port)
  • 社内物流でのアプリケーションに最適な読み取りフィールド
  • コンパクトな構造
  • USBインタフェース
  • 毎秒最大1,000スキャンまでスキャン頻度を設定可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CLV60x
極めて狭い取付スペースで信頼性の高い読み取り能力を発揮
  • 長い読み取りフィールド高さが30 mmの読み取り距離から実現
  • 2KピクセルCMOSテクノロジー
  • ほぼ全方向から識別可能なLEDステータス表示灯
  • オプションサービスとして顧客の要望に合わせたカスタマイズ
  • 750 Hzのスキャン頻度
  • 読み取りウインドウは正面または側面
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CLV65x
常時オートフォーカス
  • リアルタイムのオートフォーカス機能による非常に高い被写界深度
  • オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
  • CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
  • 向上したSMARTコード復元技術
  • 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • ネットワーク監視用の統合されたウェブサーバ
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • 統合されたLEDバーグラフ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CLV63x
物流および自動化向けのインテリジェントなスキャナソリューション
  • オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
  • 統合されたLEDバーグラフ
  • CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
  • 向上したSMARTコード復元技術
  • 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • 1,200 Hzまでの高いスキャン頻度
  • 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CLV62x
パワフルなスキャナ – 柔軟な使用
  • CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
  • SMART620コード復元
  • 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • 1,200 Hzまでの高いスキャン頻度
  • 小型の筺体
  • 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
  • 保護等級IP 65またはIP 69K (タイプによる)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CLV61x
確実なデコーディング、簡単な統合
  • 物流でのアプリケーション向けに最適化された読取り領域
  • SICK CANセンサネットワークと共に使用可能
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • ほぼすべてのアプリケーションを解決するために、様々なバリエーション (CAN、フィールドバス) で提供
  • 1,000スキャン/秒まで設定可能なスキャン回数
  • コンパクトなデザイン
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 CLV64x
ダイナミックな多面性
  • ダイナミックフォーカス調整によって調整可能な大きな被写界深度
  • オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
  • CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
  • 向上したSMARTコード復元技術
  • 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
  • SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
  • 統合されたLEDバーグラフ
  • 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ