アクセサリ
リフレクタおよび光学系 / 照明 / LED

ICL300-F222
1046820
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループ照明
      アクセサリ群LED
      説明リングライト、明視野スポット、照明色は赤、照明距離0.2 m~2 m、温度0 °C~+40 °C
      動作時の周囲温度0 °C ... +40 °C 1)
      保管時の周囲温度–25 °C ... +70 °C 1)
      LEDクラスリスクグループ1 (低リスク、IEC62471 : 2006)
      • 1) 相対湿度: 93%.
    • 分類
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ECl@ss 12.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    技術図面

    ICL300-F222
    読取領域図