アクセサリ
その他のアクセサリ

GSMアンテナ
6068463
ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループアンテナ
      説明GSMアンテナ (携帯電話帯域、GSMバンドおよび3Gバンド、SMAオスコネクタ付き)。固定機器およびモバイル機器に最適
      周波数帯824-960/1710-2170 MHz
      偏光リニア
      電気的接続SMA (オス) RAまたはSMA (オス) コネクタ、ストレート
      寸法 (幅×高さ×長さ)8 mm x 76 mm (オスコネクタなし)
    • 分類
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279290
      ECl@ss 6.227279290
      ECl@ss 7.027279290
      ECl@ss 8.027279290
      ECl@ss 8.127279290
      ECl@ss 9.027279090
      ECl@ss 10.027279090
      ECl@ss 11.027279090
      ETIM 5.0EC001195
      ETIM 6.0EC001195
      ETIM 7.0EC001195
      ETIM 8.0EC001195
      UNSPSC 16.090145121622