SICKのガス分析装置ZIRKOR200は、小規模および大規模の焼却炉における適合性検査済みの酸素測定を高い信頼性と安定性で実行します。ZIRKOR200は、特に長寿命の測定セルを特長としています。採用されているLongLifeテクノロジーは、特に腐食性条件および還元条件における測定セルの耐久性を強化します。内蔵された測定セルモニタリングおよび全自動の調整機能により、メンテナンス作業が大幅に軽減されます。分析装置には、ZIRKORリモートアプリを介して素早く簡単かつワイヤレスでアクセスすることができます。ZIRKOR200は、ローメンテナンスで簡単な酸素測定により燃焼最適化を実現します。EN 15267に従った適合性検査を受けたこの分析装置は、排出量モニタリングにも適しています。
概要
- 革新的な保護メカニズムによる極めて長寿命の測定セル
- 測定セルのセルフモニタリング
- 制御ユニットに統合された完全自動による調整機能
- 高温用のバージョンも提供
- 分析装置へのリモートアクセスを可能にするZIRKORリモートアプリ
- 極めて短い応答時間
- EN 15267準拠の適合性検査済み
- 防爆仕様、ATEX/IECEx、Zone 1またはZone 21