お問合せ
フィードバック

In situガス分析装置
GM700

困難な条件下でも効率的なプロセス分析

利点

  • プロセスで直接行うin-situ測定による正確な測定値
  • プローブまたはクロスダクトのバージョンを選択することで、お客様の測定内容に最適に適合
  • システム稼働中における高信頼性
  • 過酷な環境条件下でも使用可能
  • 瞬時または短時間のプロセス変動の検出

概要

困難な条件下でも効率的なプロセス分析

GM700レーザガス分析装置は、高信頼性、高精度、短い応答時間を重要な特長としています。GM700はTDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy: 波長可変ダイオードレーザ分光) の原理に基づき、特定の光吸収によりNH3、HF、HClまたはH2Oなどの様々なガス成分を測定します。in-situ測定は、プロセス制御および排出量監視において、ガス濃度を迅速に特定するために理想的です。

概要
  • 高いスペクトル分解能による優れた選択性
  • 短い応答時間
  • 校正不要
  • 可動部品なし、ほとんど摩耗なし
  • ガス採取およびガス処理は不要
  • 防爆ゾーン2対応の過圧カプセル設計

アクセサリ

spareparts

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • システムGM700; 標準仕様

    システムGM700; 標準仕様

    測定量NH3, HF, HCl, H2O
    適正検査済みの測定量HF
    測定原理ダイオードレーザ分光法 (TDLS)
    測定経路長さ
    アプリケーションによって異なる
    測定範囲
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm
    NH3 hohe Feuchte0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 3,000 ppm
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    二重測定範囲
    HCl / H2O0 ... 10 ppm / 0 ... 3,000 ppm (HCl)
    0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O 高湿度0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3)
    0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O 高湿度)
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    認定測定範囲
    HF0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³
    クロスダクト仕様は適合性検査済み
    設定時間 (t90)
    Standard1 s ... 360 s
    調整可能、4秒に事前設定
    1 s ... 180 s
    調整可能、4秒に事前設定
    正確性
    ゼロ点≤ ± 2 %
    測定範囲全体に基づく
    感度≤ ± 2 %
    メンテナンス間隔内 (6ヶ月)、測定範囲全体に基づく
    プロセス温度
    –40 °C ... +430 °C
    装置モデルによって異なる
    周囲温度
    –20 °C ... +50 °C
    パラメータにより異なる; 最大温度変化 ±10 ℃/h
    保管温度
    –40 °C ... +55 °C
    周囲湿度
    ≤ 85 %
    相対湿度; 結露なし
    適合宣言書

    HF用のみ

    認証が必要なシステムに対しては認証取得済み

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    30.BImSchV

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    EN 15267

    EN 14181

    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    ボディアセンブリ

    取付フランジ、DN125、PN6

    取付フランジ、ANSI、5″

    制御機能ゼロ点および基準点の自動チェックサイクル (NH3およびHCl用のみ)
  • システムGM700; 防爆仕様

    システムGM700; 防爆仕様

    測定量NH3, H2O
    測定原理ダイオードレーザ分光法 (TDLS)
    測定範囲
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    二重測定範囲
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4,000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    設定時間 (t90)
    1 s ... 360 s
    調整可能、4秒に事前設定
    正確性
    ゼロ点≤ ± 2 %
    測定範囲全体に基づく
    感度≤ ± 2 %
    メンテナンス間隔内 (6ヶ月)、測定範囲全体に基づく
    プロセス温度
    –20 °C ... +200 °C
    周囲温度
    –20 °C ... +50 °C
    パラメータにより異なる; 最大温度変化 ±10 ℃/h
    保管温度
    –20 °C ... +50 °C
    周囲湿度
    ≤ 85 %
    相対湿度; 結露なし
    防爆認証
    ATEXII 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/-
    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    ボディアセンブリ

    取付フランジ、DN125、PN6

    取付フランジ、ANSI、5″

    制御機能ゼロ点および基準点の自動チェックサイクル
  • 投光-受光ユニット; 標準仕様および防爆仕様

    投光-受光ユニット; 標準仕様および防爆仕様

    説明測定システムの分析装置ユニット
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    標準仕様239 mm x 316 mm x 338 mm
    防爆仕様239 mm x 401 mm x 338 mm
    重量
    標準仕様13 kg
    防爆仕様14 kg
    電源
    電圧24 V DC
    電源は制御ユニット経由
    消費電流≥ 1.5 A
    消費電力36 W
  • 開放型測定プローブ (GMP)

    開放型測定プローブ (GMP)

    説明統合されたパージ用空気ガイドシステム付き、オープン設計の測定プローブ
    正確性
    圧力センサ1 %
    温度センサ1 %
    プロセス温度
    標準仕様≤ +250 °C
    暖房ありのパージエア付き
    防爆仕様≤ +200 °C
    プロセス圧
    –60 hPa ... 60 hPa
    パージ用空気ユニットにより異なる
    プロセスガス湿度
    結露なし
    粉塵量
    ≤ 3 g/m³
    測定距離1 mに基づく
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法図参照
    重量
    寸法図参照
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4571, ステンレススチール1.4539
    電源
    電圧24 V DC
    電源は制御ユニット経由
    補助ガス接続
    パージ用空気ホース継手 40 mm
    組み込みコンポーネント

    フロースイッチ (パージ用空気供給の監視)

    PT1000温度センサ(防爆仕様なし)

    圧力センサ(防爆仕様なし)

  • ガステスト可能な測定プローブ (GPP)

    ガステスト可能な測定プローブ (GPP)

    説明テストガスによる調整用、ガス透過性フィルタエレメント付き測定プローブ
    プロセス温度
    HCl+130 °C ... +430 °C
    NH3+300 °C ... +430 °C
    プロセス圧
    –60 hPa ... 200 hPa
    粉塵量
    ≤ 30 g/m³
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法図参照
    重量
    寸法図参照
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4571, ステンレススチール1.4539, セラミック, PTFE
    電源
    電圧150 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 150 W
    補助ガス接続
    テストガスSwagelok 1/4″
    組み込みコンポーネント

    温度センサPT1000 (ガス温度の測定)

    圧力センサ

    レンズ境界面の加熱

  • リフレクタユニット (クロスダクト仕様)

    リフレクタユニット (クロスダクト仕様)

    説明中空トリプルリフレクタ付きリフレクタユニット
    正確性
    圧力センサ1 %
    温度センサ1 %
    プロセス温度
    ≤ +250 °C
    暖房ありのパージエア付き
    プロセス圧
    –60 hPa ... 60 hPa
    パージ用空気ユニットにより異なる
    プロセスガス湿度
    結露なし
    粉塵量
    ≤ 3 g/m³
    測定距離1 mに基づく
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    291 mm x 280 mm x 161 mm
    重量
    8.3 kg
    電源
    電圧24 V DC
    消費電流1.5 A
  • 制御ユニット GM700; 鋼板筐体

    制御ユニット GM700; 鋼板筐体

    説明制御ユニットは、ユーザインタフェースとしてデータ処理およびデータ出力ならびに制御/監視機能に使用します
    保護等級
    IP65 / NEMA 4x
    アナログ出力3 出力:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    電気的に絶縁
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    ガス温度およびガス圧力用
    スイッチング出力3 リレー接点:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    スイッチング入力3 入力:
    + 24 V
    シリアル
    フィールドバス統合タイプRS-232
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    PROFIBUS DP
    備考HF用のみ
    CANバス
    機能内部システムバス
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「操作」「サービス」「警告」「不具合」
    入力

    矢印キー

    ファンクションキー

    仕様鋼板筐体
    寸法(幅×高さ×奥行)
    200 mm x 346 mm x 97.5 mm
    重量
    ≤ 4.7 kg
    電源
    電圧115 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 50 W
  • 制御ユニット GM700; 鋳造筐体

    制御ユニット GM700; 鋳造筐体

    説明制御ユニットは、ユーザインタフェースとしてデータ処理およびデータ出力ならびに制御/監視機能に使用します
    保護等級
    IP67 / NEMA 6
    アナログ出力3 出力:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    電気的に絶縁
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    ガス温度およびガス圧力用
    スイッチング出力3 リレー接点:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    スイッチング入力3 入力:
    + 24 V
    シリアル
    フィールドバス統合タイプRS-232
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    PROFIBUS DP
    備考HF用のみ
    CANバス
    機能内部システムバス
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「操作」「サービス」「警告」「不具合」
    入力

    矢印キー

    ファンクションキー

    仕様鋳造筐体
    寸法(幅×高さ×奥行)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    重量
    8.6 kg
    電源
    電圧115 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 50 W
  • 制御ユニットGM700-EX3G

    制御ユニットGM700-EX3G

    説明制御ユニットは、ユーザインタフェースとしてデータ処理およびデータ出力ならびに制御/監視機能に使用します
    保護等級
    IP65
    アナログ出力3 出力:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    電気的に絶縁
    アナログ入力2 入力:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    ガス温度およびガス圧力用
    スイッチング出力3 リレー接点:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    スイッチング入力3 入力:
    + 24 V
    シリアル
    フィールドバス統合タイプRS-232
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「操作」「サービス」「警告」「不具合」
    入力

    矢印キー

    ファンクションキー

    仕様鋼板筐体
    寸法(幅×高さ×奥行)
    評価ユニット300 mm x 483 mm x 138 mm
    Ex pz制御ユニット FS840 (過圧防爆カプセル封入)129 mm x 122 mm x 120 mm
    重量
    ≤ 16 kg
    電源
    電圧230 V
    周波数50 Hz
    消費電力≤ 75 W
  • 接続ユニット

    接続ユニット

    説明ユーザ側のケーブルによる内部CANバス接続の延長
    寸法(幅×高さ×奥行)
    175 mm x 110.5 mm x 175 mm
    重量
    3 kg
    電源
    電圧115 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    組み込みコンポーネント投光/受光ユニットの電源供給用の24V内蔵電源アダプタ
  • パージ用空気アタッチメント

    パージ用空気アタッチメント

    説明フランジアダプタ、パージ用空気ホースおよび温度センサ用接続付き
    寸法(幅×高さ×奥行)
    334 mm x 364 mm x 242 mm
    重量
    7 kg
    補助ガス接続
    パージ用空気ホース継手 40 mm
    電気接続

    フロースイッチ

    温度センサPT1000

  • パージ用空気アダプタ、防爆仕様、パッシブ

    パージ用空気アダプタ、防爆仕様、パッシブ

    説明フランジアダプタ、パージ用空気ホースおよび温度センサ用接続付き
    寸法(幅×高さ×奥行)
    254 mm x 269 mm x 242 mm
    重量
    7 kg
    補助ガス接続
    パージ用空気ホース継手 40 mm
  • パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    説明光学面のパージ用の無塵空気を提供するユニット
    ガス流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    背圧30 hPaの場合、フィルタ内の負圧により異なる
    周囲温度
    –40 °C ... +55 °C
    保護等級
    IP54
    寸法(幅×高さ×奥行)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    重量
    18 kg
    電源
    三相交流Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    補助ガス接続
    パージ用空気40 mm
    制御機能負圧監視装置 (スイッチン-ポイント –35 hPa)
    組み込みコンポーネント二段エアフィルタ、Europiclonタイプ、粉塵容量 200g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ