お問合せ
フィードバック

In situガス分析装置
GM35

燃焼および乾燥プロセスの効率的制御

利点

  • プロセスで直接行う動的湿度測定
  • リアルな湿度基準値の提供
  • In-situ測定で得られる改ざんのない測定値
  • 急なまたは一時的なプロセス変動を検知
  • 適切な測定プローブ仕様またはクロスダクト仕様を選択することで得られる代表的な測定

概要

燃焼および乾燥プロセスの効率的制御

同時測定または個別測定: GM35ガス分析装置はCO2、H2OおよびCOまたはN2O、ならびに温度と圧力を低コストで素早く高い信頼性と共に測定します。in-situガス分析装置であるGM35はこれらの気体成分をサンプリングなしでガス導管内で直接検出します。信頼性、精度、短い応答時間を特長とするGM35は、COおよびCO2が発生するあらゆるプロセスにおける制御ループで優れた効率を発揮します。

概要
  • 動的湿度補正
  • プロセス内で直接行う迅速なin-situ測定
  • 最大3種のガス成分、温度、圧力を同時検出
  • ガス採取およびガス調製は不要
  • ガステスト用の測定プローブも提供
  • 統合されたセルフテスト機能およびチェック機能

アプリケーション

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • システムGM35

    システムGM35

    説明排出監視およびプロセス測定用In-situガス分析装置
    測定量CO, CO2, H2O, N2O
    適正検査済みの測定量CO, CO2, H2O
    測定原理ガスフィルタ相関, 干渉フィルタ相関
    測定範囲
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20,000 ppm
    CO20 ... 22.5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2,500 ppm
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    認定測定範囲
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    クロスダクトおよびGMP仕様は適合性検査済み
    ゼロ点ドリフト
    ± 2 %: 測定範囲全体に基づく
    基準点ドリフト
    ± 2 %: メンテナンス間隔内 (6ヶ月)、測定範囲全体に基づく
    周囲温度
    –20 °C ... +50 °C
    最大温度変化 ±10 °C/h
    保管温度
    –40 °C ... +55 °C
    周囲湿度
    ≤ 96 %
    相対湿度; 結露なし
    適合宣言書EN 15267 (MCERTS)
    電気保安CE
    仕様

    クロスダクト仕様

    測定プローブ仕様

    ボディアセンブリ

    取付フランジ、DN125、PN6

    取付フランジ、ANSI、5″

    制御機能ゼロ点および基準点の自動チェックサイクル
    オプション制御ユニットSCU (非防爆領域用)
  • 投光/受光ユニット

    投光/受光ユニット

    説明測定システムの分析装置ユニット
    電気保安CE
    保護等級
    IP66 / NEMA 4x
    寸法(幅×高さ×奥行)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    29 kg
    電源
    電圧115 V AC / 230 V AC
    周波数48 ... 62 Hz
    消費電力≤ 350 W
  • 開放型測定プローブ (GMP)

    開放型測定プローブ (GMP)

    説明統合されたパージ用空気ガイドシステム付き、オープン設計の測定プローブ
    測定距離
    寸法図参照
    正確性
    圧力センサ1 %
    温度センサ1 %
    プロセス温度
    ≤ +430 °C
    N2O測定では最大180 ℃
    プロセス圧
    –60 hPa ... 30 hPa
    パージ用空気ユニットにより異なる
    粉塵量
    ≤ 3 g/m³
    測定距離1 mに基づく
    電気保安CE
    保護等級
    IP66
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法は異なります。詳細は寸法図参照。
    重量
    寸法図参照
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4571, ステンレススチール1.4539
    電源
    電圧投光/受光ユニット経由の電源供給
    補助ガス接続
    パージ用空気ホース継手 40 mm
    組み込みコンポーネント

    圧力センサ

    温度センサPT1000

    パージエア監視用の流れ監視装置

  • ガステスト可能な測定プローブ (GPP)

    ガステスト可能な測定プローブ (GPP)

    説明テストガスによる調整用、ガス透過性フィルタエレメント付き測定プローブ
    測定距離
    寸法図参照
    正確性
    圧力センサ1 %
    温度センサ1 %
    プロセス温度
    ≤ +430 °C
    N2O測定では最大180 ℃
    プロセス圧
    –120 hPa ... 200 hPa
    粉塵量
    ≤ 30 g/m³
    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法は異なります。詳細は寸法図参照。
    重量
    寸法図参照
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4571, ステンレススチール1.4539, セラミック, PTFE
    電源
    電圧115 V AC / 230 V AC
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 150 W
    補助ガス接続
    テストガス圧縮継手 1/4″
    組み込みコンポーネント

    圧力センサ

    温度センサPT1000

    光学面の加熱

  • リフレクタユニット (クロスダクト仕様)

    リフレクタユニット (クロスダクト仕様)

    説明中空トリプルリフレクタ付きリフレクタユニット
    プロセス温度
    ≤ +500 °C
    N2O測定では最大180 ℃
    プロセス圧
    –60 hPa ... 30 hPa
    パージ用空気ユニットにより異なる
    粉塵量
    ≤ 3 g/m³
    測定距離1 mに基づく
    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    8.5 kg
  • 制御ユニット AWE; 鋼板筐体

    制御ユニット AWE; 鋼板筐体

    説明制御ユニットはユーザインタフェースとして、データ処理およびデータ出力ならびに制御/監視機能用に使用します
    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    アナログ出力3 出力:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    電気的に絶縁
    アナログ入力1 入力:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    スイッチング出力3 リレー接点:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    故障、メンテナンス、機能チェックの事前割り当て
    スイッチング入力3 入力:
    24 V
    通信インタフェース

    シリアル

    CANバス

    フィールドバス統合タイプRS-232
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    内部システムバス
    1
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「操作」「サービス」「警告」「不具合」
    入力

    矢印キー

    ファンクションキー

    操作LCディスプレイおよびシートキーボードによるメニュ方式の操作
    仕様鋼板筐体
    寸法(幅×高さ×奥行)
    200 mm x 346 mm x 97.5 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    4.7 kg
    電源
    電圧115 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 50 W
  • 制御ユニット AWE; 鋳造筐体

    制御ユニット AWE; 鋳造筐体

    説明制御ユニットはユーザインタフェースとして、データ処理およびデータ出力ならびに制御/監視機能用に使用します
    電気保安CE
    保護等級
    IP67
    アナログ出力3 出力:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    電気的に絶縁
    アナログ入力1 入力:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    スイッチング出力3 リレー接点:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    故障、メンテナンス、機能チェックの事前割り当て
    スイッチング入力3 入力:
    24 V
    通信インタフェース

    シリアル

    CANバス

    フィールドバス統合タイプRS-232
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    内部システムバス
    1
    表示
    液晶ディスプレイ
    ステータスLED: 「操作」「サービス」「警告」「不具合」
    入力

    矢印キー

    ファンクションキー

    操作LCディスプレイおよびシートキーボードによるメニュ方式の操作
    仕様鋳造筐体
    寸法(幅×高さ×奥行)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    8.6 kg
    電源
    電圧115 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 50 W
  • 接続ユニット

    接続ユニット

    説明ユーザ側のケーブルによる内部CANバス接続の延長
    電気保安CE
    保護等級
    IP65
    寸法(幅×高さ×奥行)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    3 kg
  • パージ用空気アタッチメント

    パージ用空気アタッチメント

    説明パージエアホース、温度センサと圧力センサ用の接続部付きフランジアダプタ
    電気保安CE
    寸法(幅×高さ×奥行)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    9.6 kg
    補助ガス接続
    パージ用空気ホース継手 40 mm
    電気接続

    パージ用空気ユニットの負圧監視装置

    温度センサPT1000

    圧力センサ

    組み込みコンポーネント

    パージエア監視用の流れ監視装置

    圧力センサ

  • 圧力プローブおよび温度プローブ (クロスダクト仕様)

    圧力プローブおよび温度プローブ (クロスダクト仕様)

    説明取付フランジDN40 / PN40付きの圧力センサおよび温度センサ
    正確性
    圧力センサ1 %
    温度センサ1 %
    プロセス温度
    ≤ +500 °C
    電気保安CE
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法は異なります。詳細は寸法図参照。
    侵入深さ
    温度センサPT1000500 mm
    1,000 mm
    1,400 mm
    材料ステンレススチール1.4571, スチールST37
    納入範囲

    温度センサ用接続ケーブル、5 m

    圧力センサ用接続ホース、5 m

    フランジカバー、シールとネジを含む

  • パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    説明光学面のパージ用の無塵空気を提供するユニット
    ガス流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    背圧30 hPaの場合、フィルタ内の負圧により異なる
    周囲温度
    –40 °C ... +55 °C
    電気保安CE
    保護等級
    IP54
    寸法(幅×高さ×奥行)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    18 kg
    電源
    三相交流Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    補助ガス接続
    パージ用空気ホース継手 40 mm
    制御機能負圧監視装置 (スイッチン-ポイント –35 hPa)
    組み込みコンポーネント二段エアフィルタ、Europiclonタイプ、粉塵容量 200g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ