お問合せ
フィードバック

In situガス分析装置
GM32

防爆領域においても刺激性ガスを直接素早く測定

利点

  • ガス組成を変えることのない、リアルタイムでの公正な測定値
  • 短時間のプロセス変動を検知
  • クロスダクトバージョンまたは測定プローブバージョンによる代表的な測定
  • モジュール式設計により、さらに迅速なオンサイトサービス
  • 長いメンテナンスフリー期間
  • コスト効果の高いin situガス分析装置 — 防爆仕様でも入手可能
  • 低い設置および運用コスト、テストガス不要
  • TRSコンポーネントとSO2、NO、NH3の同時測定による、クラフトパルプ化プロセス内での完全な排出量測定

概要

防爆領域においても刺激性ガスを直接素早く測定

GM32 in situガス分析装置は、SO2、NO、NO2およびNH3、ならびにクラフトパルプ化プロセス内のTRSコンポーネントをガス流路内の圧力と温度を含めて測定します。直接かつ迅速、ガスのサンプリングおよび移送は不要。これにより制御工学システムは、リアルタイムの真値を利用して処理できます。セルフモニタリングにより測定値の信頼性が高まり、偏差は即座に警告されます。SO2とNOの排出量測定用に、GM32は欧州規格EN 15267準拠の適合性テスト済み。豊富な安全機能を備えた防爆仕様および考え抜かれたシステム技術は、クラフトパルプ化プロセスにおけるTRS測定用のGM32 TRS-PE(PE = パルプ排出量)でもご利用いただけます。

概要
  • 直接的かつ迅速なin situ測定
  • ガスサンプリング不要、ガス移送不要、ガス調整不要
  • 同時に最大8つの測定量、さらにプロセス温度およびプロセス圧力
  • DOASおよびCDE評価
  • 複数の独立した測定範囲を、精度を維持したまま測定
  • 自動セルフテスト機能(QAL3)、テストガス不要
  • 防爆ゾーン1および2対応の過圧カプセル設計

アクセサリ

spareparts

アプリケーション

Service & Support

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • GM32システム: 標準および防爆仕様

    GM32システム: 標準および防爆仕様

    説明排出量監視およびプロセス測定用In-situガス分析装置、適性検査済み
    測定量NO, NO2, NH3, SO2
    適正検査済みの測定量NO, SO2
    測定原理差分吸収分光法 (DOAS)
    測定範囲
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2,600 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 7,000 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1,900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1,000 ppm
    LowNO20 ... 15 ppm / 0 ... 1,000 ppm
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    認定測定範囲
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1,302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    1.86 m(クロスダクト)または1.25 m(オープン型測定プローブ)のアクティブな測定路長さ
    ガステスト可能な測定プローブ(GPP)はTÜV適性検査なし
    設定時間 (t90)
    開放型測定プローブ (GMP)≥ 5 s
    ガステスト可能な測定プローブ (GPP)≥ 120 s
    クロスダクト仕様≥ 5 s
    設定時間はパラメータ設定可能
    正確性
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    最小の測定範囲に基づく
    周囲温度
    –20 °C ... +55 °C
    最大温度変化 ±10 °C/h
    保管温度
    –20 °C ... +55 °C
    最大温度変化 ±10 °C/h
    周囲湿度
    ≤ 96 %
    相対湿度: 光学表面の結露は不可
    適合宣言書

    認証が必要なシステムに対しては認証取得済み

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    防爆認証
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    電気保安CE
    保護等級
    StandardIP65, IP69K
    防爆仕様IP65
    操作内蔵型制御ユニットまたはソフトウェアSOPAS ET経由
    ボディアセンブリ

    取付フランジ、DN125、PN6

    取付フランジ、ANSI、5″

    制御機能

    内部ゼロチェック

    ゼロ点および基準点のための制御サイクル、QAL3準拠

    オプション

    制御ユニットSCU (非防爆領域用)

    複数範囲の校正 (1コンポーネントに対して追加測定範囲)

    拡張されたガスの温度範囲 最高550 ℃または650 ℃

    LowNO2

  • GM32 TRS–PEシステム

    GM32 TRS–PEシステム

    説明クラフトパルプ化プロセスのTRS監視用in situガス分析装置
    測定量NO, NH3, SO2, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, H2S, TRS
    測定原理ケモメトリクスデータ解析(CDE)
    測定範囲
    NH30 ... 35 ppm / 0 ... 50 ppm
    H2S0 ... 35 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 150 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 35 ppm
    CH3SH0 ... 25 ppm
    (CH3)2S0 ... 20 ppm
    (CH3)2S20 ... 15 ppm
    TRS0 ... 70 ppm
    測定範囲は測定距離1 mに基づく
    測定範囲はアプリケーションおよび機器仕様により異なる
    TRS = H2S + CH3SH(H2S等価)
    装置タイプ7: TRS = H2S + CH3SH +(CH32S + 2x(CH32S2
    その他の測定範囲については応相談
    設定時間 (t90)
    ガステスト可能な測定プローブ (GPP)≥ 120 s
    設定時間はパラメータ設定可能
    正確性
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    SO2± 0.3 ppm ... ± 2 %
    H2S± 2 %
    CH3SH± 2 %
    (CH3)2S± 2 %
    (CH3)2S2± 2 %
    TRS± 2 %
    最小の測定範囲に基づく
    周囲温度
    –20 °C ... +55 °C
    最大温度変化 ±10 °C/h
    装置タイプ7+20 °C ... +30 °C
    保管温度
    –20 °C ... +55 °C
    最大温度変化 ±10 °C/h
    周囲湿度
    ≤ 96 %
    相対湿度: 光学表面の結露は不可
    電気保安CE
    保護等級
    IP65, IP69K
    操作内蔵型制御ユニットまたはソフトウェアSOPAS ET経由
    ボディアセンブリ

    取付フランジ、DN125、PN6

    取付フランジ、ANSI、5″

    制御機能内部ゼロ点および基準点テスト
    オプション制御ユニットSCU
  • 投光・受光ユニット: 標準仕様

    投光・受光ユニット: 標準仕様

    説明測定システムの分析装置ユニット
    操作内蔵型制御ユニット経由
    寸法(幅×高さ×奥行)
    315 mm x 580 mm x 359 mm
    重量
    20 kg
  • 投光・受光ユニット: 防爆仕様

    投光・受光ユニット: 防爆仕様

    説明測定システムの分析装置ユニット
    操作内蔵型制御ユニット経由
    寸法(幅×高さ×奥行)
    315 mm x 910 mm x 410 mm
    重量
    20 kg
  • 開放型測定プローブ (GMP)

    開放型測定プローブ (GMP)

    説明統合されたパージ用空気ガイドシステム付き、オープン設計の測定プローブ
    プロセス温度
    ≤ +550 °C
    プロセス圧
    –60 hPa ... 60 hPa
    相対的
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法図参照
    重量
    寸法図参照
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4571, ステンレススチール1.4539
    組み込みコンポーネント

    圧力センサ(防爆仕様なし)

    PT1000温度センサ(防爆仕様なし)

    フローモニタ(パージ用空気監視、防爆仕様なし)

  • ガステスト可能な測定プローブ (GPP)

    ガステスト可能な測定プローブ (GPP)

    説明テストガスによる調整用、ガス透過性フィルタエレメント付き測定プローブ
    プロセス温度
    セラミックフィルタ付き≤ +430 °C
    テフロンフィルタ付き≤ +200 °C
    プロセス圧
    –60 hPa ... 200 hPa
    相対的
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法図参照
    重量
    寸法図参照
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4571, ステンレススチール1.4539, セラミック, PTFE
    電源
    電圧115 V / 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 150 W
    組み込みコンポーネント

    圧力センサ

    温度センサPT1000

  • リフレクタユニット

    リフレクタユニット

    説明ガラストリプルリフレクタ付きリフレクタユニット
    プロセス温度
    ≤ +650 °C
    プロセス圧
    –60 hPa ... 200 hPa
    寸法(幅×高さ×奥行)
    291 mm x 280 mm x 161 mm
    重量
    9 kg
  • 接続ユニット: 標準仕様

    接続ユニット: 標準仕様

    説明電源や顧客側のデータケーブルおよび信号ケーブルの接続に使用
    アナログ出力2 出力:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    モジュールあたり、8点の出力まで拡張可能
    アナログ入力2 入力:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    スイッチング出力4 出力:
    + 48 V AC/DC, 0.5 A, 25 W
    スイッチング入力4 入力:
    + 3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W
    モジュールあたり、8点の入力まで拡張可能
    Modbus
    フィールドバス統合タイプTCP
    RTU RS-485 (オプションのインタフェースモジュール経由)
    CANバス
    機能内部システムバス
    Ethernet
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    寸法(幅×高さ×奥行)
    450 mm x 424 mm x 158 mm
    重量
    16 kg
    電源
    電圧100 ... 250 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 260 W
  • 接続ユニット: 防爆仕様

    接続ユニット: 防爆仕様

    説明電源や顧客側のデータケーブルおよび信号ケーブルの接続に使用
    アナログ出力2 出力:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    モジュールあたり、8点の出力まで拡張可能
    アナログ入力2 入力:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    スイッチング出力4 出力:
    + 48 V AC/DC, 0.5 A, 25 W
    スイッチング入力4 入力:
    + 3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W
    モジュールあたり、8点の入力まで拡張可能
    Modbus
    フィールドバス統合タイプTCP
    RTU RS-485 (オプションのインタフェースモジュール経由)
    CANバス
    機能内部システムバス
    Ethernet
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    寸法(幅×高さ×奥行)
    679 mm x 630 mm x 158 mm
    重量
    16 kg
    電源
    電圧100 ... 230 V
    周波数50 Hz / 60 Hz
    消費電力≤ 260 W
  • パージ用空気アタッチメント: 投光・受光ユニット

    パージ用空気アタッチメント: 投光・受光ユニット

    説明パージ用空気および外部配線用接続付きフランジ固定具(クロスダクトバージョンのみ)
    寸法(幅×高さ×奥行)
    320.9 mm x 360 mm x 220 mm
    重量
    7 kg
    組み込みコンポーネント

    PT1000温度センサ(防爆仕様なし)

    フローモニタ(パージ用空気監視、防爆仕様なし)

  • パージ用空気アタッチメント: リフレクタユニット

    パージ用空気アタッチメント: リフレクタユニット

    説明パージ用空気および外部配線用接続付きフランジ固定具(クロスダクトバージョンのみ)
    寸法(幅×高さ×奥行)
    320.9 mm x 360 mm x 220 mm
    重量
    7 kg
    組み込みコンポーネントフローモニタ(パージ用空気監視、防爆仕様なし)
  • パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    パージ用空気ユニットSLV4-2、2BH1300、3相

    説明光学面のパージ用の無塵空気を提供するユニット
    ガス流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    背圧30 hPaの場合、フィルタ内の負圧により異なる
    周囲温度
    –40 °C ... +55 °C
    保護等級
    IP54
    寸法(幅×高さ×奥行)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    重量
    18 kg
    電源
    三相交流Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    補助ガス接続
    パージ用空気40 mm
    制御機能負圧監視装置 (スイッチン-ポイント –35 hPa)
    組み込みコンポーネント二段エアフィルタ、Europiclonタイプ、粉塵容量 200g
  • パージ用空気ユニットSLV6-1、2SH1300、ATEX 3G

    パージ用空気ユニットSLV6-1、2SH1300、ATEX 3G

    説明光学面のパージ用の無塵空気を提供するユニット; 爆発性雰囲気における使用向け
    ガス流量
    38 m³/h ... 63 m³/h
    背圧30 hPaの場合、フィルタ内の負圧により異なる
    周囲温度
    –20 °C ... +40 °C
    防爆認証
    ATEXEx II 3G c T3
    保護等級
    IP54
    寸法(幅×高さ×奥行)
    550 mm x 681 mm x 287 mm
    重量
    28 kg
    電源
    三相交流3相: 230 V/400 V、50 Hz
    3相: 460 V、60 Hz
    補助ガス接続
    パージ用空気40 mm
    制御機能負圧監視装置 (スイッチン-ポイント –35 hPa)
    組み込みコンポーネント二段エアフィルタ、Europiclonタイプ、粉塵容量 200g
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ