In situガス分析装置

プロセス内で直接行うリアルタイムのガス分析
測定場所に装置を直接取り付ける信頼性の高い測定技術:In-situガス分析装置は、システム条件下のプロセスで直接測定します。この分析装置は、メンテナンスの必要性がごくわずかであることに加えて、応答時間が非常に短いことが特長です。SICKのIn-situガス分析装置には2つのバージョンがあります:
• ダクト断面全体にわたって代表的な測定結果を得ることができるクロスダクトバージョン
• ガスダクトの片側からの取り付けに最適な測定プローブバージョン
フィルタ:
7 ヒット数:
防爆領域においても刺激性ガスを直接素早く測定
- 直接的かつ迅速なIn-situ測定
- ガスサンプリング、ガス移送、ガス調整はすべて不要
- 最大4つの測定値とプロセス温度、プロセス圧力が同時に測定可能
- DOAS評価法
- 精度を維持したまま互いに独立した複数の測定範囲で測定
- テストガスなしでの自動セルフテスト機能 (QAL3)
- 防爆ゾーン2対応の過圧カプセル設計
燃焼および乾燥プロセスの効率的制御
- 動的湿度補正
- プロセス内で直接行う迅速なin-situ測定
- 最大3種のガス成分、温度、圧力を同時検出
- ガス採取およびガス調製は不要
- ガステスト用の測定プローブも提供
- 統合されたセルフテスト機能およびチェック機能
困難な条件下でも効率的なプロセス分析
- 高いスペクトル分解能による優れた選択性
- 短い応答時間
- 校正不要
- 可動部品なし、ほとんど摩耗なし
- ガス採取およびガス処理は不要
- 防爆ゾーン2対応の過圧カプセル設計
すでにセルの中に組み込まれたイノベーション
- 革新的な保護メカニズムによる極めて長寿命の測定セル
- 測定セルのセルフモニタリング
- 制御ユニットに統合された完全自動による調整機能
- 高温用のバージョンも提供
- 分析装置へのリモートアクセスを可能にするZIRKORリモートアプリ
- 極めて短い応答時間
- EN 15267準拠の適合性検査済み
- 防爆仕様、ATEX/IECEx、Zone 1またはZone 21
排出量監視およびプロセス制御のためのCO測定
- ダクト径に沿った代表的な測定
- 制御ユニットによる操作
- 短い応答時間
- ガスを充填したキュベットで検証可能;テストガスを充填したガステスト可能なプローブの場合
簡単な酸素測定
- 高い品質で製造された長寿命の測定セル
- 測定セルのセルフモニタリング
- 高温用のバージョンも提供
- 分析装置へのリモートアクセスを可能にするZIRKORリモートアプリ
- 極めて短い応答時間