お問合せ
フィードバック

ガストランスミッタ
TRANSIC100LP

酸素に対する優れた嗅覚

利点

  • プロセス中にリアルタイムで直接測定
  • 容易な設置と操作
  • メンテナンスインジケータによる自己診断
  • 低要件のガス調製
  • 低い運用コスト: 消耗品不要、パージガス消費なし
  • 堅牢: 未精製ガスでも正確に測定

概要

酸素に対する優れた嗅覚

プロセス中の酸素測定は容易に行うことができます。SICKの頑強なトランスミッタTRANSIC100LPは、レーザ分光法 (TDLS - Tunable Diode Laser Spectroscopy) によりO2を正確に測定します。これまでハイテク領域のものであった技術がフィールドデバイスとして利用可能となりました。魅力的な価格、容易な設置、高耐久性、省メンテナンス、また爆発性雰囲気での使用が可能です。

概要
  • 高性能なレーザ分光法 (TDLS) をベースとしたO2トランスミッタ
  • 爆発性雰囲気における使用向け (FM、ATEX、IECEx認証)
  • プロセスにて直接in-situ測定、またはガスセルによる抽出式 (オプション)
  • 過酷な条件の産業アプリケーション向けに設計
  • コンパクトなデザイン、非常に簡単な操作
  • 長期安定性
  • 可動部品なし

アクセサリ

spareparts

アプリケーション

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • システムTRANSIC100LP

    システムTRANSIC100LP

    測定量O2
    測定原理ダイオードレーザ分光法 (TDLS)
    測定範囲
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    設定時間 (t90)
    ≤ 10 s
    正確性
    ≤ 0.2 Vol.-%
    ゼロ点ドリフト
    ± 0.1 Vol.-%: 1年毎
    プロセス温度
    –20 °C ... +80 °C
    プロセス圧
    800 hPa ... 1,400 hPa
    周囲温度
    –20 °C ... +60 °C
    保管温度
    –30 °C ... +80 °C
    防爆認証
    IECEx投光/受光ユニット: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    接続ユニットTSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEX投光/受光ユニット: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    接続ユニットTSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (米国/カナダ)投光/受光ユニット: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    測定プローブ: Class I, Division 1 + 2, Group A, B, C, D T4
    電気保安CE, FM
    保護等級
    IP66
    アナログ出力

    1 出力アクティブ:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω

    1 出力アクティブ:
    0/4 ... 20 mA, + 200 Ω
    ATEX/IECEx仕様のTRANSIC151LPの場合のみ

    スイッチング出力

    1 リレー接点:
    + 30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0.5 A

    1 NAMUR出力:
    ATEX/IECEx仕様のTRANSIC151LPの場合のみ

    通信インタフェース

    シリアル

    USB

    備考ATEX/IECEx仕様は非該当
    防爆アプリケーションには非認定
    フィールドバス統合タイプRS-232
    RS-485
    機能プロプライエタリサービスインタフェース
    1
    寸法(幅×高さ×奥行)
    寸法は異なります。詳細は寸法図参照。
    重量
    2.2 kg
    材料、媒体接触ステンレススチール1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, ポリマー保護層
    ボディアセンブリ

    プロセスに直接設置するためのフランジ

    周囲空気測定用の壁取付ブラケット

    ガスセルを使った測定用の壁取付ブラケット

    電源
    電圧24 V DC
    TRANSIC151LP: 21.6 ... 26.4 V
    電圧ATEX/IECEx仕様では接続ユニットTSA151経由, PELV電源アダプタが必要です
    消費電流≤ 500 mA
    消費電力≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5.2 W
    補正機能周囲空気またはテストガスによる調整
    制御機能汚染監視
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ