お問合せ
フィードバック

抽出式ガス分析装置
MERCEM300Z

将来性ある煙道ガス中の水銀測定

利点

  • ガス中のHg元素および化学結合したHg測定での信頼性の高い結果
  • 非常に低い運用コスト
  • テストガスを用いた自動調整による高い安定性のある測定 (オプション)
  • 非常に容易なメンテナンス
  • ガス分析装置の自己調整機能により、作業員による労力なしに優れた長期安定性を発揮
  • トラブルのないサービスおよび操作しやすいリモート診断に迅速かつ快適にアクセス

概要

将来性ある煙道ガス中の水銀測定

抽出式水銀ガス分析装置MERCEM300Zは、煙道ガス中のHg排出量を非常に小さな測定範囲でも確実に監視します。MERCEM300Zには異なる筐体バージョンがあり、そのため温度調節された分析コンテナ内や屋外の過酷な環境条件でも使用することができます。抽出式トータルシステムは、国内および国際的な規制要件に従って設計されています。

概要
  • 熱変換器内で直接「総水銀」を正確に測定 (特許取得済み)
  • 消耗品不要の測定動作
  • エジェクタポンプによる事実上摩耗のないサンプルガス供給 – 可動部品なし
  • 自動ドリフト補正用の統合された調整キュベット
  • 内蔵されたテストガス発生器によるシステム全体の自動調整 (オプション)
  • システム全体のモジュール設計

spareparts

アプリケーション

技術概要

 

装置仕様および製品の性能データに関する詳細は、実際と異なる場合があります。各アプリケーションと顧客仕様書によって異なります。

  • システム

    システム

    測定量Hg
    適正検査済みの測定量Hg
    測定原理ゼーマン原子吸光分析
    ガス流量
    150 l/h ... 400 l/h
    測定範囲
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    認定測定範囲
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1,000 µg/m³
    感度ドリフト
    < 3 %: メンテナンス間隔内、測定範囲全体に基づく
    ゼロ点ドリフト
    < 3 %: メンテナンス間隔内、測定範囲全体に基づく
    検出限界
    < 2 %: 測定範囲全体に基づく
    プロセス温度
    ≤ +1,300 °C
    プロセス圧
    850 hPa ... 1,100 hPa
    周囲温度
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    保管温度
    –20 °C ... +40 °C
    周囲圧力
    850 hPa ... 1,100 hPa
    周囲湿度
    ≤ 80 %
    相対湿度; 結露なし
    適合宣言書

    認証が必要なシステムに対しては認証取得済み

    2001/80/EC (13.BImSchV)

    2000/76/EC (17.BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft (ドイツの大気汚染防止ガイドライン)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    電気保安CE
    保護等級
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    アナログ出力2 出力:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    電気的に絶縁; I/Oモジュールを使用する場合はその他の出力対応可能 (オプション)
    スイッチング出力4 リレー接点:
    + 50 V, 4 A
    電気的に絶縁; I/Oモジュールを使用する場合はその他の出力対応可能 (オプション)
    スイッチング入力4 入力:
    + 24 V, 0.3 A
    電気的に絶縁; I/Oモジュール使用する場合はその他の入力対応可能 (オプション)
    Modbus
    フィールドバス統合タイプTCP
    Ethernet
    機能ソフトウェアSOPAS ETまたはOPCサーバーへの接続
    表示
    液晶ディスプレイ
    入力ファンクションキー
    操作LCディスプレイまたはソフトウェアSOPAS ETから操作
    仕様アルミキャビネット
    寸法(幅×高さ×奥行)
    MERCEM300Z、冷却装置付き1,038 mm x 1,744 mm x 744 mm (詳細は寸法図参照)
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2,156.5 mm x 605 mm (詳細は寸法図参照)
    重量
    ≤ 250 kg
    電源
    消費電力統合されたテストガス発生器なし: ≤ 2,100 W
    統合されたテストガス発生器付き: ≤ 3,100 W
    AUX
    計器用空気≤ 2,500 l/h
    6~7 bar; 最大粒子径 1 µm; 最大油含有量 0.1 mg/m³; 最大露点 –30 ℃
    テストガス≤ 500 l/h
    最大 0.5 bar; 精度 ±2%; 水含有量 5~30 Vol.-%
    サンプルガス接続
    サンプルガス入口Swagelok 6 mm
    補助ガス接続
    テストガスSwagelok 6 mm
    計器用空気Swagelok 10 mm
    排気ガス出口Swagelok 10 mm
    補正機能

    内部調整キュベット

    統合されたテストガス発生器 (オプション)

    ドリフト補正 (QAL3) およびシステム全体の点検

    組み込みコンポーネント

    統合された計器用空気調製 (オプション)

    統合されたテストガス発生器 (オプション)

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ