抽出式ガス分析装置

過酷なプロセス条件でも確実なガス分析

SICKの抽出式ガス分析装置は、様々な用途に使用できます。抽出測定技術では、ガスダクトからガス流の一部が採取され、処理され、一定の条件下で分析装置モジュールに供給されます。SICKは、ガスサンプリング、ガスコンディショニングから多数の分析装置モジュールまで、それぞれの測定タスクに最適な測定技術を提供しています。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
抽出式光度計の新基準
  • 長期安定性のある検出器
  • 常磁性または電気化学的なO2測定
  • 無成分の周囲空気を用いた自動調整
  • 耐汚染性
今すぐ比較する
選択
プロセス監視および排出量監視用のカスタマイズされたガス分析
  • 4種類の測定原理を提供
  • 60種以上のガス成分から選択可能
  • 様々な用途に対応する3種の筐体バージョン
  • ひとつの筐体に最大3個の分析装置モジュール
今すぐ比較する
選択
煙道ガス中の高性能水銀測定
  • 熱変換器内で直接「全Hg」を正確に測定 (特許取得済み)
  • 試薬を使用しない測定動作
  • エジェクタポンプによる実質的に摩耗のないサンプルガス供給 - 可動部品なし
  • 自動ドリフトチェック用の内蔵型調整キュベット
  • 内蔵型テストガス発生器 (オプション) によるシステム全体の自動調整
  • モジュール設計をシステム全体を通して採用
今すぐ比較する
選択
プロセス監視および排出量監視用のカスタマイズされたガス分析
  • 6個の異なる分析装置モジュール: DEFOR (NDUV、UVRAS)、MULTOR (NDIR)、OXOR-E (電気化学 2)、OXOR-P (常磁性 O2)、THERMOR (TC) およびUNOR (NDIR)
  • 4種の筐体バージョン
  • サンプルガスポンプおよび/または監視センサ付きガスモジュール
  • 筐体バージョンにより簡単かつ迅速な分析システムへの取付
  • ソフトウェアSOPAS ETによるEthernet経由のリモート診断
今すぐ比較する
選択
全炭化水素の連続測定のスペシャリスト
  • 標準19インチの筐体により代表的な産業用システムに簡単に統合可能
  • 省スペースの壁取付用筐体 (スタンドアロン)
  • サンプルガス供給を行うほぼメンテナンスフリーのエジェクタポンプ
  • ゼロガスおよび燃焼用空気を浄化する内部触媒 (オプション)
  • プロセスにおける圧力変動の自動調整および補償
  • サンプルガス入口の保護フィルタ
  • 非常に小さい測定範囲から広い測定範囲まで、高いリニアリティ (≤ 2%)
  • EN 15267およびEN 14181に従った適合性検査済み
今すぐ比較する
選択
最大6成分まで同時プロセス監視
  • 最大6成分の同時測定
  • 最大60 bar、200 °Cまで使用可能なプロセスキュベット
  • 測定点の自動切替
  • 内蔵型調整装置 (オプション)
  • 毒性または可燃性混合物測定用の防護装置
  • PCとソフトウェアSOPAS ETを介した拡張型操作
  • フレキシブルなI/Oモジュールシステム
今すぐ比較する
選択
要求度の高いプロセス分析にも対応
  • 高いスペクトル分解能による高選択性
  • 校正は不要
  • 可動部品なし、ほぼ摩耗なし
  • 加熱式マルチパス測定セル
  • 高温測定技術
本製品群は廃止されました!
今すぐ比較する
選択
プロセスにおける確実なLEL監視
  • 揮発性有機化合物用のガス警報装置
  • EN 50271に従って認定
  • プロセスに直接結合するためのインラインバージョン
  • Exゾーン1と2における使用向けの筐体 (オプション)
  • モジュール設計により柔軟に設置可能
  • 統合されたサンプルガス希釈
  • ガス通路はすべて加熱式
  • 可動部品なし
本製品群は廃止されました!
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 8 / 8