手動挿入プレス機のプレスサイクルは、セーフティコントローラFlexi SoftのPSDI機能 (Presence Sensing Device Initiation = センサによるサイクル運転の再始動) のおかげで、セーフティライトカーテンによってサイクルモードで制御されます。作業員が危険箇所から手を離すと、プレス機は自動的に再始動します。これにより両手操作スイッチが不要となり、作業員のための優れたエルゴノミクスと安全性が実現されるだけでなく、機械稼動率や生産性が大幅に向上します。
多様な使用領域
- 作業員による機械の連続的なロード/アンロードプロセス
- 金属成形 (鋳造、打抜き、曲げ加工、折り加工)、部品組立、溶接、接着、切断
- 自動車またはエレクトロニクス業界などにおける大量生産
- 最大400トンのプレス力を伴うプレスアプリケーション