センサはインダストリ4.0への最初の糸口そして架け橋となります。今日インテリジェントなセンサはデータを収集するだけでなく、データを準備し、情報としてさらに処理します。センサはもはや「感じる」だけでなく、デジタル化の開幕と共に「考える」ことも開始します。この時点より、このように処理された情報を転送することが主要な技術となります。ネットワーク接続されたバリューチェーンの成功は、アプリケーションアーキテクチャ全体へのセンサ統合が鍵を握っています。
インタフェースがデータフローを制御
必要なデータの明確な定義とネットワーク化されたデータ環境によるデータ統合は、信頼性の高いネットワーク通信の基礎となります。その際、定義されたパス用に正しい通信プロトコルを選択することが重要な役割を果たします。Ethernetベースのソリューションがまず前提となります。それだけでなくIO-Linkもネットワーク接続を可能にし、これは特に1つのみに減少された通信能力を必要とする機器に当てはまります。
スマートな生産では、多くのセンサが多数の場所で大量のデータを収集します。従って分散型データ処理の重要性が高まります。データシステムまたはソフトウェアシステムへの接続用の追加インタフェースにより、製造での柔軟性、品質、効率性そして透明性を向上させる新しい分析と機能を使用できます。
未来はクラウド
データセキュリティに関する重要な課題を完全に解決できるとすれば、近い将来クラウドは一層重要な役割を担うことになるでしょう。制御装置を迂回したアプリケーション固有の接続技術により、将来センサデータを直接クラウドに送信することができるようになります。
全センサの集中型または分散型データ処理システムへの包括的なネットワーク形成を成功させると、今までにない数のソリューションが生まれます。さらにデータプロトコルおよび通信プロトコルを通して、プロセス全体が前例のない品質で透明化されます。