お問合せ
フィードバック

完璧なネットワーク形成: 産業用通信およびセンサ統合

Einfache Integration in SPS, Engineering Tools und HMI ERP, MES und Cloud: Vertikale Integration in übergeordnete Systeme Industrielle Kommunikation, Schnittstellen und Feldbus-Lösungen IO-Link: Industrie 4.0 für alle Konfiguration, Programmierung, Visualisierung und Diagnose

複雑な機械環境における生産/制御プロセスをネットワークに接続することは、産業の未来を左右する重要な要素であると言えます。センサインテリジェンスは、物理信号をセンサ情報へと変換する極めて複雑な処理を行うための前提条件です。当社ではセンサシステムの頭脳を使用して、ダイナミックにリアルタイムで最適化を行う自律的な産業プロセスをすでに今日サポートしています。信頼性の高いネットワーク通信での重要点は、必要なデータを明確に定義し、これらのデータをネットワーク化されたデータ環境と統合することです。その際、定義されたパス用に正しい通信を選択することが重要な役割を果たします。

ご質問がおありですか?またはアドバイスをご希望ですか?

お問い合わせください 

SICKセンサブログ

SICKセンサブログでは、当社の未来への歩みを記録しています。そこでは皆様に当社の理念、革新そして成功をご紹介しています。

上へ