お問合せ
フィードバック

温度センサ
THTE

衛生的で柔軟: サーモウェル付き温度センサ

利点

  • 設備可用性および衛生リスクの最小化 – センサはプロセスを開かずに交換可能
  • 安全な衛生動作: 高品質ステンレススチール製の接液部は、衛生的な表面仕上げおよび空洞のないデザイン
  • 頑強: 接続筐体は容易に洗浄可能、防滴仕様
  • 迅速かつ確実な設置
  • 高い長期安定性、正確性、リニアリティ
  • 短い応答時間
  • 多様な構成可能性により個々のニーズに合わせた最適なソリューション

概要

衛生的で柔軟: サーモウェル付き温度センサ

温度センサTHTEは衛生的なPt100抵抗温度計で、飲料および食品産業ならびに医薬品、化粧品、バイオテクノロジーの分野における用途に適しています。プロセス内に突出するサーモウェルにより、センサの「ドライ」交換が可能です。つまり容器は閉じたままなので、潜在的な衛生リスクを最小化することができます。サーモウェルは複数の挿入長さが提供されており、一般的な衛生プロセス接続を用いて容器に設置されます。高品質のステンレススチールの使用および接液部の完全に空洞のない設計が、衛生的なプロセス制御を可能にします。THTEはCIPおよびSIPプロセスに適しており、そのため最適化された設備可用性および安全かつ衛生的な動作が可能です。

Pt100素子への直接の電気接続の他にも、出力信号4 mA~20 mAを持つ統合された測定変換器が提供されています。

概要
  • Pt100、精度等級A (IEC 60751)
  • 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
  • プローブはサーモウェルに弾性的に押し込まれています
  • 接液部: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
  • 衛生的なプロセス接続
  • Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
  • 丸型コネクタM12 x 1

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    測定範囲

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    測定エレメントの正確性クラスA、IEC 60751準拠 1)
    オプションの測定変換器の正確性± 0,25 K
    出力信号および最大許容負荷 RAPt100、4線式, 4 mA~20 mA、2線式 (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.023 A [Ω])
    電気的接続丸型コネクタM12 x 1、4ピン
    • 1) クラスB (測定範囲 –50 °C ...–30 °C).
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ